Festo 带导向杆的气缸非常坚固、有弹性、紧凑和精确。它们有多种尺寸和版本可供选择,从传统导向杆气缸到特殊型号。带导向杆的导向气缸几乎可以夹持任何工具,行程长度可达 400 mm,并可在需要时产生较大的定位力。其优势已经在提升、下压、拉动、推动、夹紧、停止、保持、切割、分离等应用中得到了证明。
您可以在我们的类别中找到更多产品:带直线导向气缸
Festo 的基本型号用途极其广泛,在输出方面比替代型号需要更少的空间。许多型号都有高刚性的滑动轴承导轨可供选择,或者有用于高扭矩应用的循环滚珠轴承导轨可供选择。
我们提供各种尺寸的基本驱动器,有各种缸径的组合,而且行程长度可达 200 mm。为了让选择范围更广,我们也有更大的结构,行程长度高达 400 mm。对于这些较大的型号,有几种阻尼和终端位置缓冲可供选择,包括使用手动调节和有时自调节的气动缓冲。
我们还为食品行业、洁净室和 ATEX 应用中的干燥食品和飞溅区提供特殊型号和版本,以及耐温版本。