滑台式气缸

Festo 滑台式气缸是一种导向气缸,具有特别紧凑的机构。为了保证最佳的循环时间并最大限度地减少传递给机器的振动,我们提供多种尺寸的滑台式气缸,并提供多种安装和缓冲选项。Festo 小型滑台式气缸的重复精度为 0.01 mm。

您可以在我们的类别中找到更多产品:带直线导向气缸

滑台式气缸的工作方式

滑台式气缸通常由一个或两个活塞杆和一个导轨组成。它们通过滑块外壳中循环滚珠轴承元件或保持架导轨进行导向。这使它们能够以高重复精度执行极其精确的运动,即使在受到横向载荷和扭矩时也是如此。滑块外壳中水平或垂直安装,并始终执行直线运动,使其非常适合要求高精度和可重复性的任务。它们是适用于门架的绝佳解决方案,例如在具有 X 轴和 Z 轴的 2D 直线门架上使用。它们也可以以夹紧和进给或背靠背安装的配置组合,在许多情况下不需要连接件。