叶片式摆动气缸

叶片式摆动气缸可以轻松实现 270° 的摆角,其特点是设计极其紧凑。压缩空气的能量通过叶片直接转化为摆动运动,这就是叶片式摆动气缸不需要额外传动比的原因所在。所以这种设计非常有优势,不仅因为它紧凑,还因为它重量轻。

您可以在我们的类别中找到更多产品:摆动/直线气缸

Festo 叶片式摆动气缸

Festo 是全球领先的叶片式摆动气缸制造商之一,为不同的应用提供合适的产品解决方案。更重要的是,Festo 完整的产品系列通过众多特定的附加功能得以扩展。其中包括一个最大扭矩为 80 Nm 的倍力叶片派生型、一个用于电缆或介质贯穿进给的空心法兰轴、一个用于高负载扭矩的重型轴承以及多个经 ATEX 批准用于爆炸性环境的叶片式摆动气缸。只有 Festo 提供的带液压缓冲器的叶片式摆动气缸,可实现最大许用转动惯量。仅用一个可示教传感器即可轻松安装的 DRVS 系列传感器在市场上独一无二。