进给分离器

Festo 通过其进给分离器为全球抓取技术提供解决方案。Festo 进给分离器有助于工件的进给过程。
如果必须分离不断抵达的工件(如从螺旋式输送机或装配线上)并将其单独传输至下游设备,则可以使用进给分离器系列。根据要分离的工件,使用带一个或两个柱塞的进给分离器。前者可用于一般分离或单纯作为止动装置。带两个柱塞的进给分离器系列的优势在于两个手指的机械同步和驱动装置相应减少至单个阀。这些进给分离器可用在小工件上。
每个柱塞为单个附件提供安装选项,使产品完美适应分离任务。传感器技术解决方案能够节省空间,这是 Festo 进给分离器的另一优势:我们的接近开关 SME-8 和 SMT-8 可以直接作为附件安装在壳体上的传感器槽内。

止动气缸和输送隔离器

止动气缸是一种气缸,其可采用有阻尼或无阻尼方式,停止机器内运动或运输系统上工件载体运动。在运输系统上,带阻尼的止动气缸可以使重达 800 kg 的负载停止运动。止动气缸主要设计用于停止或锁定运动部件,比如组装线上的负载等。

输送隔离器也可停止、抑制或固定所定义支承面上的一个或多个工件载体。隔离是一种特殊的分配操作:出于过程技术原因,将一个物体从一系列连续物体中分离出来。在生产自动化中主要进行分离工件。使用气动输送隔离器时,通过压缩空气供应来为隔离功能提供保障。

Festo 止动气缸和输送隔离器

止动气缸 DFSP

止动气缸 DFSP是采用耳轴或滚筒设计的标准止动气缸。耳轴款提供带抗扭转装置和不带抗扭转装置两种规格 - 内螺纹亦是如此。滚筒款的止动气缸提供抗扭转装置。这种款型结构紧凑、三侧设有传感器槽口,且因缓冲特性优良、活塞杆导轨坚固耐用而具有长使用寿命。它可以使重达 90 kg 的工件载体、托盘和套装包安全停止运行。

止动气缸 DFSP

止动气缸 DFST

止动气缸 DFST凭借带缓冲的摇杆机构和内置的可调式缓冲器,能够非常轻柔地停止工件运行,几乎不产生任何振动和噪音。由于作用方向可调(90°、180°、270°),气缸灵活性极高;此外,气缸还可承受高达 800 kg 冲击质量。

阻挡气缸 DFST

止动气缸 STAF

止动气缸 STAF是一种采用摇杆设计,搭载反冲保护和隔离器功能的气缸。它可以吸收高达 150 kg 的较高横向力,即便相隔较长距离,也能通过法兰连接的电磁阀实现快速控制。此外,这款产品提供单作用和双作用两种款型。

止动气缸 STAF

输送隔离器 HPV

输送隔离器 HPV配备两根挺杆、双活塞、抗扭转活塞杆和锁定滑块。这款输送隔离器可在供料过程中替代至少两个驱动器,性价比超高。此外,还可在外壳中内置安装接近开关 SME/SMT-8。

输送隔离器 HPV

输送隔离器 HPVS

输送隔离器 HPVS配备一根挺杆,以及抗扭转活塞杆。这款产品也可以在外壳中内置安装接近开关 SME/SMT-8。

输送隔离器 HPVS