Festo 伺服定位控制器

伺服定位控制器是用于管理工业设备内复杂运动的控制器。Festo 在这个领域提供了三款伺服定位控制器。

伺服定位控制器 CPX-CMAX-C1-1

Festo伺服定位控制器 CPX-CMAX-C1-1通过直接控制实现或通过 128 个可配置的运行程序段中的某一个实现位置控制和力控制。借助可配置的程序段切换,可以轻松完成简单的功能流程。控制器带有自动识别功能,可以识别所有用户及其设备数据,在调试阶段可大幅节省时间和成本。CPX-CMAX-C1-1 可通过比例方向控制阀 VPWP控制制动器或制动单元。它最多可同时运行 8 个模块(最多 8 根轴)且各模块运行时相互独立。调试既可通过 Festo 配置软件 FCT (Festo Configuration Tool) 进行,也可通过现场总线进行。伺服定位控制器 CPX-CMAX-C1-1 成本效益高、可提高灵活性,而且对 OEM 格外友好。

轴控制器 CPX-CMAX

终端位置控制器 CPX-CMPX-C-1-H1

终端位置控制器 CPX-CMPX-C-1-H1支持在气缸的机械终端止挡之间快速运行,确保轻柔滑入终端位置而不产生冲击。CPX-CMPX-C-1-H1 的固定功能之一,是通过比例方向控制阀 VPWP控制制动器或制动单元。CPX 终端支持控制多达 9 个终端位置控制器,其通过现场总线读写系统数据。作为伺服定位控制器,CPX-CMPX-C-1-H1 比同类产品可多完成 30 % 的冲程,为客户带来更高的成本效益。而且由于噪音声平大幅降低,使得工作条件更加符合人体工程学原理。通过操作面板、现场总线或手持设备进行调试,既快速又轻松。

终端位置控制器 SPC11

Festo终端位置控制器 SPC11支持气动活塞杆驱动器、无活塞杆驱动器和旋转驱动器。相较于机电驱动器,这款设备性价比更高。它支持在配备电子终端位置缓冲装置的两个固定挡块之间快速运行,并且最多有两个可自由选择的中间位置。使用 SPC11 可以显著减少设备振动,减少设备维护投入。其噪音声平更低、可多完成 30 % 的冲程、支持更换负载等。

终端位置控制器 SPC11 可以快速、顺畅地完成调试,而且无需委托专家执行调试。

终端位置控制器 SPC11