过滤减压阀

控制和过滤压缩空气:过滤减压阀将压缩空气过滤器和减压阀结合在一个装置中,从而同时执行两种功能。过滤器可去除压缩空气中的杂质,减压阀则根据应用场合控制所需的工作压力, 它能够确保高过程安全性,减少机器故障,缩短停机时间,因此成为气源处理装置中不可或缺的元件。

Festo 过滤控制阀

在我们的产品组合中,有面向各种需求的过滤减压阀:从用于爆炸性环境的单个元件,到可以根据简单的模块系统安装在气源处理装置中的模块化系列,应有尽有。

MS-B 系列过滤减压阀

MS-B 系列过滤减压阀采用塑料外壳,重量极轻,结构紧凑,同时流量很大。它的主要功能是高性价比和高技术含量。塑料派生型可搭配 MS 系列使用,既经济实惠,又能实现基本功能和高端功能。

MS basic 系列

MS 系列过滤减压阀

MS 系列包括齐全的过滤器-控制器单元,是各种应用的理想之选。过滤单元可确保在高流量下实现理想的颗粒分离。而减压阀的特点则在于控制特性好,迟滞小。在 MS 系列中,回流功能和二级排气是标准集成功能。这种过滤减压阀可轻松安装在相应的 MS 气源处理装置中。它有四种规格,因此适用的流量范围很大。MS-LFR 过滤减压阀可以选择配置用在 1 区、2 区、21 区和 22 区爆炸危险区域,并获得 UL 认证。

D 系列过滤减压阀,塑料

D 系列采用塑料外壳,是一种尺寸的基础款产品。其外壳由带螺纹的强化聚酰胺制成,滤芯由聚碳酸酯制成,可与手动或半自动冷凝水排放器搭配使用。这个系列的特点是非常轻巧。

单一装置

除了过滤减压阀产品,我们还提供用于爆炸性环境的不锈钢单个元件。PCRP 过滤控制阀的外壳坚固耐用,能够很好地满足过程自动化的特殊要求,甚至可以在户外和低至 -60 °C 的温度下使用。PCRI 过滤控制阀具有出色的抗紫外线辐射性,适合用于腐蚀性环境。

单个元件