主页
产品
控制技术和远程 I/O
电子控制器
Festo PLC 电子控制器设计先进、结构紧凑且功能强大,支持按照 IEC 61131-3 标准通过 CoDeSys 进行编程。根据应用领域和行业,自动化技术会采用不同的控制系统。Festo 同时提供紧凑型和模块化电子控制系统。 紧凑型控制器在一个外壳中提供所有接口和功能(例如数字、模拟信号),并可用于中小型控制任务。模块化控制器可以非常灵活地扩展,因此适用于中功率和高功率范围。