随着工业自动化不断发展,业界对现代机器架构的要求也不断提高。 Festo 凭借远程 I/O 产品和创新的 AP 通信技术,为客户提供通用型解决方案,帮助企业保持竞争力。 模块化概念不但保证设备的灵活性,还能优化成本结构,确保新的设备能够高效集成到现有控制系统中。
创新型系统通信技术有助于实现自动化组件的一致性和高性能联网。 可实时无缝集成远程 I/O 系统、阀岛和电驱动。
应用领域: 适用于对模块化和灵活性要求较高的应用,尤其是电气和气动应用场合
集成: 可通过基于以太网的现场总线模块与上级控制系统通信,支持通过 AP 通信技术连接分布式 CPX-AP-I 模块和其他 CPX-AP-A 系统。
应用领域: 非常适合需要坚固耐用、结构紧凑的模块的应用,例如安装空间狭窄、安装结构分散的应用场合等。
集成: 既可独立运行,也可通过 AP 通信集成到 CPX-AP-A 系统中,以此搭建灵活、可扩展的系统架构。
组合使用 CPX-AP-A 和 CPX-AP-I 以及 Festo AP 通信,可将采用电气和气动组件的自动化解决方案落到实处,搭建出包含集中和分布式连接的混合架构。 如此一来,不但能提高整个系统的效率,还能优化系统的适应能力!
基于 PC 的 Festo Automation Suite 软件将 Festo 组件的参数设置、编程和维护整合在一个程序中。 其支持从机械结构到控制系统这一整套驱动组件的调试作业。 让工业自动化变得简单、高效和完美融合。 您只需使用一个应用程序,就能随时掌握丰富信息、掌控多样工具。