伺服电机

适用于工业自动化领域的 Festo 伺服电机,无论在何种应用中,都能将操作简单、高度灵活、高度精确、高性价比、可靠等特性发挥得淋漓尽致。伺服驱动器可以在数分之一秒内精确控制位置、转矩和转速并将其保持下去。这样一来,即使是复杂的机器驱动器也能实现高难度生产工艺。有鉴于此,伺服电机尤其适合机器人技术和自动化解决方案。

您可在以下类别找到更多产品:电机和伺服驱动器

Festo 伺服电机

Festo 伺服电机与伺服驱动器相结合,将机械结构与控制技术有机结合,而且可以通过Festo Automation Suite,作为整套驱动系统轻松、快速地投入运行。与硬件和软件建立全面连接,是我们一贯秉承的指导原则。这样以来,不受机电系统环境和控制环境影响,我们将您的电气组合结合在一起,使其与您的应用精准匹配。

Festo Automation Suite

伺服电机 EMMT-AS

EMMT-AS是一款高动态永励磁无刷式交流同步伺服电机, 也是一款专门针对高要求动态应用设计的产品。这款电机属于 Festo 核心产品系列,卡槽转矩极低,即使在低转速下也能实现高度同步,而且执行定位任务时可控性良好、轨迹精度高。所有重要电机数据都通过“电子铭牌”存储在电机中。伺服驱动器 CMMT-AS可以读取这些数据并自动完成伺服电机编程。此外,节省空间的“单电缆解决方案”可以显著降低安装成本。

伺服电机 EMMT-AS, EMMT-EC

伺服电机 EMMB-AS

结构紧凑、非常经济的EMMB-AS也是一款永励磁无刷式交流同步伺服电机。它设有四个性能挡位,面向简单的定位任务,尤其适合电子工业、小型件组装和测试站使用。这款产品标配数字化单圈绝对值测量系统,也可选配多圈系统。可出色配合轴 ELGC小型滑台 EGSC电机控制器 CMMT-AS等组件组合使用。

伺服电机 EMMB-AS

伺服电机可用于哪些行业?

随着机械和设备制造业所有领域的自动化程度不断加深,更换产品时要求不断缩短节拍时间、提高灵活性。正是这种发展趋势,成就了今天使用的伺服驱动器。这些电机主要用于以下行业:

  • 包装技术
  • 塑料工业
  • 金属工业
  • 饮料和食品工业

由于在性能和应用方面可以扩展,伺服电机在这些行业广受好评。无论用作高精度轴的直接驱动器还是成本合适的电机-减速机组合,伺服电机总能提供合适的性能。除此之外,伺服电机的布线成本极低,所需的安装时间极短,因为可以采用数字化信号传输方式和组合电缆。