气缸传感器

气缸传感器是通过磁场或簧片触点检测活塞磁铁磁场的传感器。它们用于为气动驱动器提供二进制形式的活塞位置反馈。接近开关安装在气缸槽中所需的开关位置,并在检测到活塞磁场时输出标准化的 24 V 开关信号。

您可以在我们的类别中找到更多产品:传感器 ,气缸

Festo 的气缸传感器:满足特殊要求的特殊解决方案

Festo 气缸传感器是为 Festo 驱动器量身定制和优化的。它们检测安装在气缸活塞上的永磁体的磁场,从而间接指示活塞杆的位置。该系列包括适用于标准应用的气缸传感器和适用于特殊应用的解决方案。

用于 T 型槽的气缸传感器

用于 T 型槽的气缸传感器可提供非接触式和舌簧式。除了标准解决方案之外,传感器系列还包括适用于几乎所有行业领域的派生型,例如耐焊场、230 V、120°C 高温、−40°C 低温、食品安全、耐酸、耐冷却剂、户外应用、ATEX、5 V 电源电压。

用于 T 型槽

用于 C 型槽的气缸传感器

用于 C 型槽的气缸传感器可提供非接触式和舌簧式派生型。电子传感器是所有工厂自动化应用的首选解决方案,尤其是那些涉及高速循环的应用。通用性最为突出的系列是 SMT-10M。

用于 C 型槽

常见问题解答——常见问题释疑

什么是气缸传感器?

气缸传感器是通过磁场或簧片触点检测活塞磁铁磁场的传感器。它们安装在气缸 T 型槽或 C 型槽中所需的开关位置,并在检测到活塞磁场时输出标准化的 24 V 开关信号。

气缸传感器有什么用途?

气缸是气动驱动系统的一个元件,以压缩空气为介质产生运动。气缸传感器用于为气动驱动器提供指示活塞位置的二进制反馈。

Festo 提供哪些气缸传感器?

Festo 的气缸传感器有各种各样的派生型,几乎可以胜任任何任务,无论环境或任务要求如何。我们的产品系列甚至包括合适的安装附件。例如:

  • ATEX
  • 230 V
  • 安全性
  • 焊场
  • 冷却润滑剂
  • 酸和碱
  • 120°C 高温
  • −40°C 低温
  • 无电位触点
  • 短小抓手
  • 开关外壳上的直接插头连接
  • 食品行业