光学传感器用于工业领域,确切地说,用于工厂自动化,以便通过光来检测物体及其特征。这一检测过程例如通过中断光照或改变光照强度来实现。它们根据特定的基本原理来运行:漫反射传感器(无背景抑制和有背景抑制)、反射式传感器、彩色传感器、距离传感器和叉式光栅。
SOE4 是我们的高精度光纤传感器之一。它的开关频率高达 8000 Hz,有效范围高达 2000 mm,并且可配备 LED 显示器以及开关和模拟输出端。光纤传感器 SOE4有多种不同的安装方式(DIN 导轨安装或通孔安装),因此可安装在任意必要的位置。
彩色传感器通过发射器发射一束光,并通过接收器评估被检测对象反射回来的这束光。它可对红色、绿色和蓝色的颜色值进行评估。Festo 颜色传感器 SOEC-RT-Q50-PS-S-7L 的有效范围为 12mm - 32mm,适用于 -10°C - 55°C 的环境温度。
SOEG 系列的光电传感器特别适合在较远的距离下使用。SOEG-RS/RT 具有反射式传感器和背景抑制功能,能够检测各种尺寸的金属和非导电物体。SOEG-E/S 是一种对射式传感器,可用于 20 m 以内的范围。这两种光学传感器的特点在于,外观为圆形,并且通过开放式电缆末端或插头进行电气连接。
Festo SOOF 叉式光栅属于单向光栅组别。这种类型的光学传感器的优点在于,它们非常可靠和高效,而且可以非常迅速地完成安装。叉式光栅 SOOF的外壳坚固耐用,具有极高的抗冲击和抗振动能力。SOOF 有塑料或金属两种款型可选,具体取决于哪种材料更适合您的应用。叉式光栅 SOOF 具有一个 3 针插头接口和实用的 LED 显示器。SOOF-M(金属款)带有 IO-Link,并且有不同的运行模式可选,非常灵活。