在过程和自动化技术领域,要想确保和提高工厂流程的可靠性,往往需要用到信号转换器。信号转换器将模拟量值转换成数字量输出信号或 IO-Link 通信信号。
Festo 信号转换器将模拟量信号转换成数字开关信号。通过切换输出端或 IO-Link 接口(备选)连接上级系统。我们产品的优势在于,信号转换器的切换输出端可以配置成监控阈值、信号范围或信号变化。
信号转换器 SVE4 具有可自定义编程的切换功能,而且配备 LED 切换状态指示灯,适用于 Festo 位置变送器 SMH-S1-HG。此产品将模拟信号转换成切换点,切换功能则可通过示教进行自定义编程。SVE4 结构极其紧凑,可通过 DIN 导轨安装方式或转接板固定在应用上。此设备配备一个阈值、滞后或窗口比较器,已通过 c UL us Listed (OL) 认证。
信号转换器 SCDN 结构紧凑、精确且易于读取。它将模拟信号转换成数字 IO-Link 信号,不仅能减轻控制器负荷,还能让生产过程更加一目了然。切换功能可通过示教进行自定义编程,大且明亮的 LCD 显示屏为用户提供测量值相关信息 - 甚至显示单位和相应的切换状态。SCDN 固定方式包括:壁挂或表面安装、前面板安装、使用合适的固定角铁进行排式安装。由于具备多种切换功能,而且可以缩放显示测量值,这两点促使信号转换器 SCDN 普遍适用于各种应用。