气管

我们的气管涵盖了所有可能的任务。无论是标准要求还是极端条件,例如要求高温、焊渣,高 pH 值或耐水解性。在这里,您将找到适用于每个行业的合适气管。

Festo 气管

气管用于将压缩空气输送至相应的使用点。 选用哪种气管取决于应用领域和具体需求。 为确保气动应用的使用寿命和功能不受损害,必须对气管进行定期维护,排除产品缺陷。

Festo 气管不仅能够满足标准要求,还能可靠应对高温、焊渣、高 pH 值或耐水解等极端工况。 在进行管路布设或更换作业时,选用的压缩空气系统元件是否适配性,将直接决定是否能够快速完成安装,还是需要耗费时间排查泄漏点。

适用于各种要求的气管

在当代气动技术领域,外径气管已成为行业标准。 这类气管适用于所有现代螺纹连接方式,例如 QS、NPQM 插接式螺纹连接,以及 NPQH。 对于外部校准型气管,产品的外径即为管径规格。

还有一种内部校准型气管,其管径即指气管的内径。 在快插接头出现之前,这些曾是气动系统中的标准配置。 内部校准型气管可适配所有之前常见螺纹连接方式,例如 CK、CN、PK 等等。

当应用场景涉及不同工作长度及拉伸载荷时,螺旋气管是首选方案。这类气管配备相应的附件,与气动工具搭配使用时尤能体现其优势。 在这种情况下,气管的管理就显得尤为重要——当气管需要移动、收回或进行保护时,使用气管卷盘可有效保持管路的整洁有序。

我们的气管产品种类丰富,涵盖外部校准、内部校准及螺旋气管三大类,并有多种直径和材料规格可供选择。 此外,Festo 还可为您的气管提供包括生产线用气路系统接头在内的各类适配附件,由此既可加快安装进度,又能有效减少泄漏。

常见用例:

  • 用于固定布线和稳定供气的气管
  • 用于机器和机柜连接的气管路
  • 用于在使用点灵活布线的气动软管
  • 用于执行器和运动任务的气缸管路连接

Festo 气管由何种材料制成?

气管材料需针对具体应用要求来选择。 此处将逐一介绍各类材料及其性能特点:

聚氨酯 – PU

聚氨酯气管(简称 PU 管)是连接气动控制装置时的首选。 这种气管有多种尺寸可供选择,其特点是柔韧性好且弯曲半径小。 PU 气管有多种颜色规格。在连接复杂控制器时,有助于对各条管路进行清晰区分与追溯。 它们具备多种特殊性能,例如防焊渣、阻燃及导电等,因此能够能够满足多样化的应用要求。

典型应用:柔性气动软管的布线,以及急弯气管路的敷设。

聚酰胺 - PA

与 PU 管相比,聚酰胺气管(简称 PA 管)具有更强的耐温性和耐压性。 因此,管材强度更高,柔韧性也相应降低,即聚酰胺材质属于半硬质材料,具有抗扭结特性。 通常情况下,PA 管在 -50 °C 至 +20 °C 温度范围内完全耐压(之后随温度升高而下降),因此非常适合用作压缩空气管路和压缩空气制动管路。

典型应用:稳固的压缩空气管路及稳定的气缸管路连接。

聚乙烯 - PE

聚乙烯气管(简称 PE 管)重量极轻,抗冲击性强,且对酸、碱和盐溶液具有较强的耐受性。 PE 管适用的温度范围为 -30 °C 至 +80 °C,是气管中性价比很高的选择。

典型应用:适用于在标准环境下连接众多压缩空气系统元件的经济型气管。

PTFE / PTFA / PFA

PTFE / PTFA / PFA 气管适合用于在 -20 °C 至 +150 °C 的极端温度范围内工作。 这类气管适配所有常见的接头类型,标准型为本色,定制型(CS)则有绿色和红色可选。 PFA 气管也可进行焊接。

典型应用:严苛环境下的应用。在此类环境中,气管路必须能够耐受高温、化学制剂或腐蚀性清洁剂,同时仍需与生产线的标准气路系统接头配合使用。

适用于多种行业的气管

一切以您的具体要求为准,选择最合适的 Festo 气管。 我们提供了包括各种直径、长度、颜色和材质在内的气管产品组合。 无论您的气管需要满足的是常规标准,还是要应对高温、天气多变等极端条件,Festo 都能提供适配各行业需求的合适气管。

附件同样重要

大多数临场问题源于部件不匹配,而非气管本身。 完成订购前,请确保选择的产品能够覆盖整个配置方案:

  • 与生产线匹配的气动系统接头(类型、尺寸、密封方案)
  • 适合您生产介质和环境的气管
  • 在需要移动的工况下,选择正确的气管并灵活布线
  • 在工作台架或工具所在位置,采用气管卷盘实现软管的规范化管理
  • 采用兼容的压缩空气系统元件,确保安装整洁、无泄漏