单向节流阀

单向节流阀只限制一个方向的流量;在相反的方向上,全流量不受限。此外,使用单向节流阀来设置 气缸的速度。

用于气缸的 Festo 单向节流阀

可以使用 Festo 的单向节流阀来调节推进和缩回气缸的活塞速度。这通过降低排气或供气方向的流速来实现。单向功能按相反方向工作。

下面我们将介绍 Festo 核心系列单向节流阀的亮点。

单向节流阀 GRxA、GRxZ

Festo 单向节流阀 GRxA 和 GRxZ 已经一次又一次地证明了自己的精确流量调节。采用塑料-金属组合,因而轻巧、紧凑且坚固 — 它们是 ISO 和 NPT 派生型。

  • 功能组合单向节流阀和先导式止回阀
  • 节流阀,一端节流
  • 塑料、金属或不锈钢结构

单向节流阀 GRxA

单向节流阀VFOE

紧凑、轻巧且易于安装 — 单向节流阀,可直接安装在气缸上。非常容易安装且能快速调试

  • 适合标准应用的低成本解决方案
  • 简单可靠地调整气缸速度

单向节流阀 VFOE

支持和服务

Festo 的单向节流阀无论何时何地都保证最优性能。但是,如果您需要维修服务,我们有多种服务选项可以为您提供所需的支持。我们帮助您保持流程平稳运行,无需停机。在重要的情况下,我们会立即提供帮助。

Festo 的服务和支持