气动控制系统

气动控制系统使用经过压缩的环境空气工作,即所谓“压缩空气驱动”。气动控制系统对外部环境影响极不敏感,因此可在诸多应用领域用于技术控制。

气动控制器的结构

使用空气作为工作介质,是气动学的技术基础。因此在气动应用中,使用压缩空气来传递和控制能量。控制器由一个能量引导单元和一个控制系统组成。控制器对所有过程进行登记并作进一步处理。在该过程中会传送输出信号,用于对与控制器相连的执行器进行行为控制。执行器包括压缩空气电机和压缩空气气缸等。

气动控制系统的优点

使用气动控制系统具有诸多优势,它以自然界的空气作为工作介质,不但风险因素少,成本也低。下文列示介绍各项突出优势:

  • 价格相对低廉
  • 对脏污、温度波动、振动、冲击等不敏感
  • 功能不因长期曝露在辐射下或腐蚀性环境中而受到限制
  • 可在潜在爆炸性环境中使用

与液压解决方案相比,气动系统和控制器往往更具优势,因为工厂大多设有压缩空气气源,再者,驱动工作部件后,气动系统不需要回馈空气。

与依赖电力的电动控制技术相比,使用空气的气动控制系统往往更可靠。

气动控制应用范围

气动控制技术和相应的气动系统广泛应用于工业领域以及各行各业的诸多应用之中。不同应用使用不同规格的系统,比如支持机床、自动生产线、提升工具、机械夹具等的系统。常见应用领域如下:

  • 化学工业
  • 采矿业
  • 木材工业
  • 矿物油工业
  • 造纸业
  • 纺织业
  • 食品工业

气动控制也可用在供水系统、火车门甚至核研究中。这种控制方式改变了很多企业的经营模式。得益于“有针对性地控制压缩空气”这种技术,很多行业(比如制造业、运输业等)可以更高效地运作。

气动计数器 PZA、PZV

气动计数器适合安装在前面板,可通过气动方式复位。可以选配保护帽,用于计数至预选值或连续添加计数。计数器从零开始增加气动信号,在达到预选数字后发送气动输出信号。在按下白色锁止键的同时键入预选值,即可完成计数器预选(预选数字一直显示在预选窗口中)。重置计数器时,会保留预选数字。在运行过程中也可以对预选值进行修正。已完成的件数和已结束的时间单元,无需回溯即可读取。

  • 适合安装在控制柜中
  • 可快速更换元件
  • 可选配保护帽

气动计数器 PZA

气动限时元件 PZVT

这款气动定时器是实现切换延迟的理想选择。计时器配备一颗调整螺栓、一个视觉显示器。计时器在设定的延迟时间结束后,将施加在第一个接口的输入压力切换到第二个接口。复位模块用于在预选时间结束后自动复位 PZVT-...-SEC 型定时器,并出于控制目的生成一个指定长度的输出信号。拉动复位模块的设置按钮,可以手动复位计时器。得益于此,可以通过自动重复的时间间隔轻松实现气动时间控制。

  • 可设置的延迟时间
  • 可选配保护帽
  • 具备气动控制流程功能的完整系统
  • 快速更换元件
  • 适合安装在控制柜内

气动限时元件 PZVT