“让未来的工作更加高效、更为简单、更可持续”,这是我们每天为之奋斗的目标。我们为此不断开发自动化和技术教育解决方案,以助力人类、企业和组织迎接生产数字化未来,勇敢拥抱新技术。
作为在全球范围开展业务的家族企业,我们深知根基的重要性。正因为如此,我们遍布全球的驻地并未照本宣科,而是积极与当地社会合作,形成自己的地方特色。我们组建了一个由大约 20,600 名专家组成的全球网络,不断提供各种专业知识。正因有了这些专家,我们才会成为行业先驱,才能够促进世界共同发展进步。
持续减少甚至避免排放温室气体是 Festo 全球可持续发展战略的重中之重。 之前我们依据科研成果,制定了严苛的气候目标,即与工业化前水平相比,尽量将全球变暖升温幅度控制在 1.5 °C 以内。 此目标已于 2025 年 2 月,通过科学碳目标倡议(Science Based Targets initiative,简称 SBTi)得到正式确认。 SBTi 是一项独立倡议活动,根据气候科学研究成果审查减排目标。
在“净零排放”目标方面,我们力争到 2050 年,在价值链内实现温室气体排放与吸收平衡(范围 1-3)。