“Breakthrough Generation 包装机为工厂节约了空间,也为我们和我们的客户提供了新的增长前景。”意大利 Cama 集团运营经理 Riccardo Panepinto 说道。这为消费者包装产品制造商的生产线布局开辟了全新的可能,因为他们现在可以更加灵活地将其他工厂组件集成到生产线中。传统机器的一个特征是机器外部配有大型控制柜。控制柜内的控制器通过多种电缆和几英尺长的气动管与驱动器、传感器和阀门相连。

更紧凑的机器
借助“Breakthrough Generation”,Cama 为包装机赋予了全新的外观, 从而减少了放置机器所需的空间。包含电气和气动组件的控制柜集成在机器底座的角落内。紧凑的机器占地面积有助于最大程度地减少布线,将所需的模块和组件正确安装在所需位置也变得更加容易, 从而让机器更易于使用。这一设计的核心产品是具有 IP65 防护等级的 Festo 阀岛 CPX/MPA。
“带有 CPX 和现场总线的阀岛大大减少了所需的接线和管路数量,从而缩小了机器所需的占地空间。”Panepinto 解释道。CPX 与气动和电气控制链相连,并可以根据公司的特定标准将其简单、快速、灵活且无缝地连接到任何自动化概念中。该包装机制造商表示:“此外,阀岛还支持诊断功能。这使我们很容易满足大型品牌制造商的需求,例如在预防性维护方面。”

提升安全性

机器安全也是新一代机器中的重要考虑因素。软启动/快速排气阀 MS6SV 用于排气系统, 可提供可靠的保护,防止意外启动,且排气量是其加压能力的 1.5 倍。
CL 175 是 Cama 推出的新型“Breakthrough Generation”系列机器中的一种,这是一台非常灵活的侧装式纸盒包装机。这台机器具有全新的布局和功能, 可以将自动包装纸、邮袋、袋子、泡壳和其他形式的初级包装装入预先粘合的纸盒中。

巧妙的技术组合

侧装单元由一个带有电缸 EGC 的装卸单元(用于精确移动到中间位置)和一个气动小型滑台 DGSL 组成。与以前的自制电动轴和已安装的电动轴相比,EGC 有助于将组装时间缩短 30%。
巧妙使用气动和电动驱动技术可实现高精度和高负载能力。

Cama SpA

Via Como, 9
23846 Garbagnate Monastero
Italy

www.camagroup.com

业务领域:二次包装系统和包装机的设计和制造