集中控制,轻松启动

打造制氢系统必然面临这项选择:集中式还是分散式自动化? 欢迎阅读此文,了解哪种方案最适合您的制氢设备。 本文重点阐述配备控制柜的集中式解决方案的优势——该方案既适用制氢技术入门阶段,也适用现有装置改造优化。

配备阀门、压力控制装置和电气连接的气动技术和控制单元。

控制柜内的防护措施和结构

控制柜将所有重要部件汇集在一处: 控制系统、阀岛和气源处理装置都被装在“控制中心”内。 这样不但条理分明,还能可靠地保护技术——比如电解槽中的气动、电气和电子部件等,以及减少安装工作量。

产品优势:

☑ 预配置的输入和输出接口,可快速完成安装

☑ 采用多针插头连接取代软管敷设

☑ 结构清晰,有利于安全、快速安装

☑ 预装配交货,可节省现场安装时间

Festo AX 为实现平稳运行提供有力保障

Festo AX 是一款采用 AI 技术,用于实时分析和优化机器流程的软件。 AI 技术可以持续分析实时数据,及早发现异常,避免发生故障。 与数字化维护检修软件 Smartenance 组合使用,可在需要时精准制定维护计划,既不会过早,也不会过迟。

如何实现集中而且灵活的系统?

采用集中控制方式的装置不但灵活,而且成本效益出众。 可单独更换或添加模块。 即便进行改动时,系统也能保持稳定。 这样一来,您就可以与应用一同成长,既高效又安全。

Festo 是您氢能项目的可靠合作伙伴

多年来,Festo 一直为化工行业的领先企业提供支持,帮助客户将制氢方案落实实施。 我们在电解和自动化领域成功实施过很多项目,不但掌握着广博的行业知识,还可提供各种实用的解决方案,可以在需要的位置安全制氢。

清单:

☑ 利用集中式自动化系统安全制氢

☑ 配置内部结构清晰、紧凑且具有防护措施的控制柜

☑ 采用模块化结构,可快速调整

☑ 借助 Festo AX 和 Smartenance 进行预测性维护

☑ 由经验丰富的 Festo 专家提供支持