为何压电阀需要高达 310 V 的电压

压电技术的原理与电磁阀完全不同。其核心元件是压电陶瓷。当压电陶瓷带电时,就会发生极化并弯曲。这种弯曲与施加的电压成正比,因此可以实现成比例的流量或压力控制。所以电压越高,流量就越大。其电流消耗曲线看上去与比例电磁阀完全不同,比例电磁阀的线圈必须始终通电, 只有这样才能产生磁场,从而将衔铁从阀座上抬起。相比之下,压电阀无需恒定的电流。它像电容器那样工作。最初的电流足以为陶瓷一次性充满电,之后电流消耗几乎为零。

如何控制流量和压力

压电阀的构造非常简单。它们由带有端口的外壳组成,外壳中浇铸有喷嘴。气体通过这些喷嘴流入或流出。这种阀带有一个或两个由压电陶瓷制成的弯曲驱动器,在每个弯曲驱动器上都有一个用于复位的弹簧。

二位二通阀可以方便地控制流量。它带有一个弯曲驱动器和两个端口。它打开的幅度取决于施加了多少电压。

三位三通阀带有三个端口和两个弯曲驱动器。借助这种紧凑型解决方案能够实现完全的压力控制。三位三通阀带有一个用于换气或增压的弯曲驱动器,和一个用于排气或降低压力的弯曲驱动器。第三种状态是关闭。然后压力将被保持。三位三通阀可以方便地控制压力。此类三位三通功能是电磁阀所不具备的。

如何集成压电阀

如前所述,压电阀不是在 12 V 电压下工作,而是需要特殊的电子装置。为了大幅简化这种控制,Festo 开发了一个新的解决方案,即 VAVE-P 压电驱动电子装置,它完全符合压电规范。

VAVE-P 在 12 至 24 V 电压下正常运转,并产生压电电压。它包含了压电阀控制系统所需的一切组件,包括简单的开环控制电子元件、310 V 电压产生装置和带电流限制的双通道压电驱动级。

The two-channel electronics makes it possible to actuate two valves for regulating the flow rate or a 3/3-way valve for regulating the pressure with separate actuation for pressurisation and exhausting.

The interface is always the same, two analogue inputs and the flexible power supply of 12 to 24 volts. There is no easier way to replace a proportional solenoid valve.

Setting up a complete flow rate and pressure regulation system

There are also solutions that come with all the components required for a complete flow rate or pressure regulation system. The compact flow control valve VEMD from Festo combines a piezo valve, flow sensor and control electronics. This allows you to achieve an absolutely linear ratio of input voltage and output flow rate.

The counterpart for regulating pressure is the proportional pressure regulator VEAB with two piezo valves, in each case with one piezo bender for pressurisation and one for exhausting. Then there is also the electronics and a pressure sensor. This provides a complete closed-loop pressure control solution in the smallest installation space.