VEMD 是一个带有闭合控制回路的热式质量流量调节阀,能以高达 20 ln/min 的流量精确输送惰性气体和氧气。它采用压电技术实现了行业领先的动态性和能效,因此性价比极高。由于无需脉宽调制信号来控制流量,VEMD 运行时不会发出噪音。此外,它设计紧凑、轻盈且能耗低,因此非常适合用于移动设备。详细信息请参见第一个应用案例。

移动式氧疗 - 提高患者的生活质量

患有肺动脉高压和慢性呼吸衰竭的患者无法靠自身吸入正常生活所需的氧气量。他们需要借助家庭氧疗(Home Oxygen Therapy,HOT)来辅助吸氧。这种疗法是指通过鼻腔插管,使患者吸入浓度为 90% 的氧气。采用这种疗法时,需要使用移动式制氧机。对比来看,空气中的氧气浓度约为 20%。

在过去,氧疗必须定期住院。而移动式氧疗能够让患者住在家里,享受明显更大的活动半径。

VEMD 质量流量调节阀让制氧机更为于安静、安全,可确保提供精确的氧气量,并与患者的呼吸时间精确匹配。静音运行、氧气适用性、高能效、低重量和动态性都是其突出特点。

保护性气体 - 确保输液袋安全

在生产和灌装单室和多室输液袋时,需要保证超高的工艺安全性。为了有效防止输液袋中的内容物变质,在灌装过程中,袋内会充入保护性气体氮气。同时,流量必须可调节,避免在注射过程中出现喷射。此时轮到 VEMD 质量流量调节阀大显身手,它能可靠地满足在可重复性方面的高要求。

用氩气进行增材式激光焊接 - 更快且更多应用

在堆积式激光焊接过程中需要逐层涂覆材料。这一过程需要借助激光器,它使金属或塑料粉末逐层叠加,同时将其融合在一起。这种增材制造的复杂部件可以作为单一的聚合的部件进行生产。其形状不再受限。

粉末的运输介质是氩气。因此,当粉末被注入激光器时,也会注入对应量的氩气。重新校准 VEMD 后就可以将其用于氩气的流量控制。比较传统质量流量控制器,这种解决方案更具成本效益,可为每台机器可以节省大量成本。

空气和冰 - 正确的混合带来更多享受

VEMD 也适用于食品行业,例如在紧凑型冰淇淋机中。为防止产生冰晶,与冰进行混合的空气量至关重要。

事实证明,步进式控制针阀的控制有时不够稳定,无法确保始终如一的高产品质量。VEMD 在高精度和低成本之间实现了很好的平衡,为食客带来美味享受。