自动化为世界注入新动能 – Festo 即将亮相 2025 华南工博会

在数字经济浪潮席卷全球的今天,数字化已成为企业破局前行的核心引擎。在这场浪潮中,作为一家拥有百年技术沉淀的全球自动化公司,Festo 始终致力于与客户携手将数字工业、智能制造的设想和愿景变为现实应用。2025 华南国际工业博览会将于6月4日-6日在深圳国际会展中心拉开帷幕,届时,Festo 将以“自动化为世界注入新动能”为主题亮相,展出一众创新数字化、电气化产品及解决方案。诚邀您莅临 Festo展位,与技术专家共同探讨“气电融合,软硬兼顾”与可持续发展的未来。

2025 华南国际工业博览会 | 展会基本信息

时间:6月4日-6日
地点:深圳国际会展中心
地址:深圳市宝安区福海街道展城路1号
Festo 展位:12号馆 A120展位

展会亮点

先进封装解决方案

应用领域:半导体先进封装

应用亮点:芯片传送至涂胶区进行涂布,涂布完成后再传送至热压合站,完成芯片和胶材的热固化压合。闭环回路力控制模块可精确控制压力,确保压合过程中不会对芯片造成损伤,大大提升封装工艺的整体可靠性和生产效率。Festo AX人工智能系统实时监测气缸的健康值,为半导体行业智能生产保驾护航。

核心技术:

  • 只需1个VTEP阀岛就可轻松实现整个系统的压力控制。也可以使用压电阀VEAB方案
  • 精准控制真空度实现抓放应用,还可检测吸盘是否失效
  • 涂胶应用中,压力精准控制
  • Festo AX人工智能系统实时监测气缸健康值

自动化中的 AX

您的需求:

如何判断设备的运行状态,尤其是关键工艺相关的设备可靠性,避免非计划停机造成的损失,又能够充分发挥设备元件的使用寿命,避免浪费。这是在自动化生产中除了安全、高效、数字化之外的另一个重要的话题。

应用场景:
动力电机、电池、汽车零部件生产。

Festo方案:

Festo AX 人工智能解决方案,不仅可以用来评估气动、电动元件的运行状态,也可以用来评估关键尺寸的状态,比如定位销钉直径、定位面位置等。这种评估是建立在AI模型的基础上,对当前状态的检测和对之后一段时间的预测,以此来保证设备的良好运行状态。

  • MSE6-C2M 除了具备能效管理功能之外,还可以评估气路系统的密闭性,检测泄露。
  • ELGD自带防护的设计,在不同工况下可以保证更好的使用寿命。
  • CPX-AP-A-VTUX是气电融合的平台,同时也为AX提供包括阀片切换次数等数据,构建数字模型。

锂电池化成柜解决方案

您的需求:

方壳电池进行化成工艺时,如何动态抽吸电解液产气,提升产品质量,同时减少电解液的损耗?

有没有性价比更高的产品降低化成柜的制造成本?

应用场景:

用于动力&储能方壳电池的化成工艺

Festo方案:

  • Festo 负压比例阀VPPEO — 行业第一款集成式负压比例调节产品,采用485通讯,实时调整化成过程中的负压大小;相比较传统的模拟量控制,485通讯具有抗干扰能力强、通讯距离远、通讯速率高等优点;对于多个比例阀的应用,485通讯在成本上也有较大优势;阀体控制采用压电技术,提升了压力调节的精度与响应时间。
  • 本地化DSBG-CS — Festo本地化开发制造的大缸径气缸,在保证产品性能的前提下,价格极具优势。

边沿计算控制器 CEPE 应用展示

您的需求:

一站式获得完整应用解决方案

应用场景:
同时实现对2套门架机器人插补运动控制

方案亮点:

  • 基于 PLCnext 技术的 Festo AX OS 实时平台
  • 支持多语言编程 (IEC 61131、C++、Python )
  • 开放的生态系统, 通过 Fox Store 和 PLCnext Store 访问和集成第三方应用程序。
  • 可扩展运动解决方案 ->从单轴控制到多轴同步/插补控制,轻松适应。
  • 实时监控和预测性维护 -> 实时了解机器状态,在停机前发现潜在问题。

面对生命科学领域内日益增长的实验效率与精准度需求,Festo深知每一位客户都在寻求能够真正解决实际问题的自动化解决方案。我们在华南工博会上会展示一系列生命科学领域自动化产品。

了解更多 Festo 电驱自动化与数字化相关的技术信息