包装机的操作员有特定的系统要求:它们必须坚固、可靠且紧凑,允许高吞吐量并易于控制。包装机制造商 ECONO-PAK 已开发出一种具有出色精度和功能的机器。HK-S 非常紧凑,可确保包装过程可靠。用机器仅需一分钟,即可将 120 根表面对刮擦极其敏感的管子小心地装入纸板箱中。“Festo 的多滑块运输系统(简称 MCS)是系统的关键组件,”ECONO-PAK 的销售经理 Markus Zerbe 解释道。

短暂停止以供重新装载

在包装过程中,装箱机和 MCS 必须像乐团中的音乐家一样和谐地工作,因为机器的效率取决于它。在工位 1 上,进料器是一台输送机,以 0.41 米/秒的速度在两条线上精确、平行地将管子向工件架输送。在装载过程中,滑块会停下来,因而运输过程不会造成任何损坏。然后,滑块会加速以弥补损失的时间,并与并行运行的装箱机及推杆组件的速度(0.31 米/秒)保持同步。这些管子通过闸门连杆转移到纸板箱生产线上,并在连续过程中包装。滑块沿传送带完全无晃动地移动,并且振动极小。

同步至关重要

在工位 2 处,即插入区,产品推杆将管子推过产品托盘进入纸板箱。重要的是,沿着该部分,滑块必须与推杆组件完全同步,以避免管子与箱子之间发生碰撞。产品推杆离开产品托盘顶部后,滑块便可以恢复其自身速度。

ECONO-PAK GmbH

Im Baumfeld 21–23
55237 Flonheim
Germany

www.econopak.de

Area of business: Manufacturer and developer of packaging solutions, offering consulting, project planning, design and manufacture, assembly and commissioning, production supervision with training, after-sales service, and format-specific tool manufacture