压缩空气广泛应用于食品饮料、制药、电子及汽车制造等众多行业。 水蒸气、油雾和颗粒物等污染物会损害产品质量、破坏设备,甚至引发安全隐患。 气源质量不佳可能导致非计划停机、维护成本上升,在受监管行业还会造成产品召回。
例如在食品加工厂,气路中的油分或水分可能污染包装或原料,引发健康风险并导致违规。 这个例子凸显了根据具体应用需求定制气源处理方案的重要性。
其他考虑因素:
国际标准 ISO 8573 为压缩空气污染物测量与分级提供了完整框架。 该标准将压缩空气质量划分为三大类别:
每个类别均设有等级标号,其中 1 级代表最高质量标准。 以最常引用的 ISO 8573-1:2010 为例,该部分明确了压缩空气的纯度等级。 典型分级示例:ISO 8573-1:2010 [1:2:1] 表示
不同行业对压缩空气质量的要求各不相同:
Festo 与 TNO 在范·列文虎克实验室展开合作,以提升压缩空气的质量和产能。 经过前期审计,Festo 与 Royal HaskoningDHV 共同设计了一套符合 ISO 8573 标准的双层系统——该系统可为敏感测试提供极干燥的压缩空气(2.1.1 等级),并为其他用途提供标准质量的压缩空气(2.4.1 等级)。 这一解决方案提高了可靠性和效率,同时优化了能耗。
为了达到所需的 ISO 8573 等级,需要组合运用多种气源处理技术。 这些技术通常采用多级配置,以逐级去除污染物。
水分是压缩空气中最常见且危害性最大的杂质之一。 它会导致腐蚀、损坏气动工具并影响产品质量。 关键技术包括:
固体颗粒可能来自环境空气、压缩机或管道系统。 颗粒去除步骤:
油污可能来自润滑型压缩机或环境渗透。 除油方法包括:
收集的水和油必须安全排放:
即便初衷再好,许多工厂和维修工程师在设计和维护气源处理系统时,仍然会犯一些本可避免的错误:
要避免这些问题,首先要对系统进行全面评估,并定期监测空气质量。
ISO 8573 是依据颗粒物、水分和油雾等异物浓度划分压缩空气质量等级的国际化标准。 该标准对工业领域至关重要,可确保压缩空气满足安全性、运行效率及产品质量要求。
所需的 ISO 8573 等级取决于您的行业及具体应用需求。 例如,制药和半导体行业通常需要达到 1 级(超洁净),而汽车喷涂车间需要达到 2 级。 评估工艺的敏感性并参考行业指南,有助于确定合适的等级。
该标准涵盖三大类污染物:颗粒物(灰尘、铁锈)、水分(水蒸气、液态水)以及油分(液态油、油雾、油蒸气)。
常见技术包括:旋风式水分离器、冷冻式与吸附式干燥机、颗粒物预过滤器和高效过滤器、用于除油的凝聚式过滤器和活性炭过滤器,以及用于冷凝水管理的冷凝水排放装置和油水分离器。
定期检测的频率取决于应用的关键程度,通常为每季度一次至每年一次。 高风险行业或工艺可能需要更频繁地检测压缩空气质量,以确保持续合规。
压缩空气质量不佳可能导致设备损坏、产品污染、停机时间增加、维护成本上升以及安全隐患。 在受监管的行业中,还可能导致违规和代价高昂的产品召回。
无油压缩机可显著降低油污染风险,但由于环境中的污染物或管路系统的影响,可能无法完全杜绝油分进入。 对于关键应用,仍建议配备完整的气源处理系统。
定期更换滤芯和干燥剂、清洁或更换冷凝水排放装置、监测压降以及安排定期空气质量检测,都是必不可少的维护措施。
在设计系统时,应避免设备选型的尺寸过小,确保气源处理元件安装在靠近使用点的位置,定期进行维护,并考虑环境条件(如湿度和粉尘)。
当前的主要趋势包括:集成物联网传感器以实现实时压缩空气质量监测、利用数据分析进行预测性维护,以及日益普及的节能环保型气源处理技术。