主页
博客
创新
利用压电技术减少氮气消耗
在冲洗前开式晶圆传送盒(FOUP) 时,通过使用阀 VEAD 和 VEFC,可将氮气消耗减少多达 75%。这些解决方案专为惰性气体分配应用而设计,具有高动态、颗粒形成少和长寿命等优点。
作为一项技术创新,Festo 在这些控制阀中使用了压电弯曲片。该技术可通过施加电压实现对阀的无级精确控制。 通过使用高效压电技术还能大幅度降低功耗。总体上可节省高达 18% 的氮气总消耗量,并减少近 1/5 的 CO₂ 排放量。
电子行业自动化