Cookie是在您访问网站时在计算机程序之间交换并存储在您的终端设备(例如台式计算机、笔记本电脑或智能手机)上的一个小数据包。Cookie包含一个Cookie ID,它充当每个特定Cookie的唯一标识符。此ID由一个字符序列构成,可用于将网站和服务器链接到存储Cookie的特定互联网浏览器。受访网站和服务器可凭借此ID将用户的浏览器与其他包含不同Cookie的浏览器区分开。可以通过唯一的Cookie ID识别和标记特定的互联网浏览器。
要正确显示网站内容需要用到
除了统计分析外,我们还对这些数据和信息进行评估,以改进我们公司的数据保护机制和数据安全性,从而确保以最有效的方式保护我们处理的个人数据。
Festo通过多种方式使用Cookie,包括用于以下目的:
Festo使用具有以下功能的Cookie:
如果您愿意,您可以管理和/或删除 cookies。
有关详细信息,请访问:http://www.aboutcookies.org/(英文)。
您可以删除保存到您计算机上的 cookies,而且可以将大多数浏览器配置为不保存 cookies。但是,您可能需要在每次访问网站时手动调整某些设置,并需要接受某些功能的使用可能受到限制的后果。禁用所有 cookies 可能意味着我们网站上的有些基本功能无法再使用。
您可以通过单击下面我们的 cookie 控制器中的选择字段来决定您希望在 Festo 网站上允许哪些类型的 cookies: