只需一个工作流程,即可构建完整的气缸解决方案,而无需手动检查兼容性。 该工具可帮助您更快找到匹配的附件,减少设计错误,并为您现有工程设计环境创建一个可用的 CAD 模块。 配置完成后,整套方案将生成一个订单代码。您既可按单个组件分别订购,也可直接订购全套预装件。
Festo Design Tool 3D 不仅是一个气缸选择器, 更是一款实用的 3D CAD 配置器软件,能够完成可靠的产品设计,无需额外返工。 该工具将气缸选型、附件搭配和 CAD 输出整合于同一平台,有助于加快工程设计决策,让后续的制造流程衔接更加顺畅。
这款工具最大的优势不仅在于其速度。 更重要的是,它能够让您自信地完成设计。 您可将气缸和附件作为一个整体来配置,无需分步操作。 这样一来,既能减少人工核对环节,又能降低配件选错的风险,还能得到可直接在 CAD 中使用的完整装配数据。
对于设计工程师而言,这一点至关重要,因为每次人工核对手动核对都会拖慢设计流程。 如果附件、接口和几何尺寸本身就已经彼此兼容,那么在从概念阶段推进到最终发布的过程中,就能减少很多麻烦与投入。 正因如此,Festo Design Tool 3D不仅是一款实用的自动化设计软件,更是一款能够支持工程师日常设计工作的配置工具。
这些产品系列目前均可在 Festo Design Tool 3D 中找到,而且其中还有其他实用的工程设计工具可供使用。
先选定气缸,再根据应用需求添加上安装件、传感器等附件。 Festo Design Tool 3D 能够帮助您配置整个模块,而不是手动拼凑组合。 这样既能节约设计时间,又能避免在后续的发布、订购或安装环节中出现问题。
这也正是该面向制造业的产品配置软件真正能够创造价值的地方。 工程师无需逐一处理单个零件,而是能够定义出完整、可直接应用的方案,让后续的审核、发布和移交工作都变得更加轻松。 最终,定制产品的设计流程更加高效,同时花在修正不完整或不合理配置上的精力也更少。
配置好模块后,该工具可按照您指定的格式,直接生成完整的 CAD 模块。 原生 CAD 模块尤其重要,因为它们保留了 CAD 和组件之间的连接关系,例如配合关系与约束条件。 这样一来,您就可以直接将配置好的方案接入现有的工作流程中,省去了手动重新组装模块的麻烦。
对于在成熟 CAD 环境下工作的团队而言,Festo Design Tool 3D 无疑是一款兼具实用性的 CAD 自动化工具。 这款软件既能减少重复建模的环节,又能缩短前期准备时间,帮助工程师以更少的手动操作将配置好的装配体融入更大的机器或系统设计中。
附件选型往往会拖慢设计流程,因为工程师需要确认哪些附件相互兼容、能够协同工作,以及哪些应作为整体方案来订购。 而借助该工具,产品组合过程可实现自动化,配置方案也能得到提前验证,从而可有效降低相关投入。 由此,既能减少手工操作和兼容性错误,也能让设计到发布的过程更加简洁高效。
这会直接关系到工程设计质量的优劣。 设计前期验证得越充分,后期需要反复修改的次数就越少。 此外,该工具还能帮助团队避免那些可能延误审核、影响文档,或在采购和装配环节引发后续问题的微小配置问题。
优秀的工程设计工具不会止步于配置功能, 而是会为从设计构想到最终实施落地的整个过程提供支持。 Festo Design Tool 3D 通过为团队提供完整的解决方案定义、可用的 CAD 装配数据以及简化的订购明细,将前期的配置工作与制造流程中的后续步骤有效衔接起来。
当产品设计需要频繁在工程设计、采购及生产规划等环节之间快速流转时,这一特性就显得尤为关键。 前期配置越完整,后续的工作流程管理起来就越轻松。 零件更齐全, 交接更顺畅, 时间更节省。
配置结束后,整个模块会生成一个涵盖全部配置的统一订单代码。 这样可以简化交接过程,并使整个解决方案在设计团队与下游团队之间更易于管理。 配置好的模块可以选择以完全预组装的形式订购,也可作为单个组件装在一个箱子中发货(注意并非所有国家都支持使用一个订单代码订购完整的模块)。
对于工程设计团队而言,此举的优势不止于下单环节。 它还能让技术文档更加清晰,同时让产品的发布流程更可控、更省心。 将配置好的方案定义为一个完整的项目,能让 CAD 数据、物料信息以及项目沟通之间的协调工作更轻松。
Festo Design Tool 3D 支持市面上主流的 2D 和 3D CAD 软件,包括 AutoCAD®、Autodesk® Inventor®、CATIA® V5、Pro/ENGINEER®、NX™、SOLID EDGE® 和 SolidWorks®。 这样一来,该软件就能顺利适配团队现有的工程设计环境,而无需改变团队已有的工作方式。
无论您将其视为 3D CAD 配置器软件、自动化技术设计软件,还是用于加快气缸配置的实用工程工具,它的核心价值始终不变——省去繁琐的手动操作,让您更快获得可用的 CAD 模块。
以 CAD 为核心的产品配置流程自 2005 年 10 月 12 日起已获得专利保护,欧洲专利号为 EP 1 251 444 B1,由 Festo AG & Co. 持有。CAD 数据归 Festo AG 所有,CAD 技术支持方为 CADENAS GmbH © 2014
使用一个订单代码订购整套模块的服务,并非在所有国家都提供。