工业机器人抓手安装完成后,其功能必须与机器人程序正确交互。 根据抓取技术和应用的不同,可能涉及执行器命令(如打开、合拢、产生真空)以及处理机器人序列中的状态信号。
Festo 的机器人抓手控制程序功能模块,为机器人抓手集成的这一环节提供了一个预配置的起点。 用户无需为每个项目从零实现类似的基础功能,而是可以针对选定的 Festo 抓手与机器人平台组合,直接使用已定义的软件组件。 这可以减少集成和初始调试期间的重复编程工作。
机器人用户和系统集成商通常希望将契合其自动化技术的机器人平台,与契合其应用场景的抓取技术相结合。 Festo 针对选定的机器人与抓手组合,在软件接口层面开发了平台专用程序功能模块,使二者的集成更加便捷。 我们与机器人制造商的合作不断加强,同时可用的集成选项也在进一步拓展。
目标并不是为每种机器人提供一套通用程序。 相反,用于机器人抓手控制的预配置程序功能模块,在受支持的机器人环境中提供了明确的集成点。 这也能让设备制造商和系统集成商在选定方案之前,更便捷地评估兼容性和实施工作量。
许多机器人制造商在其网站上设有专门的生态系统专区,帮助用户找到适用于不同应用的兼容解决方案。 Festo 入驻了这些生态系统,也通过自身的臂端执行机构产品组合提供支持。 如需更全面地了解抓手、真空技术、工程工具和 EOAT 解决方案,请访问 Festo臂端执行机构概览页面。
机器人抓手程序功能模块的可用性取决于机器人平台与 Festo 产品的具体组合。 根据当前项目状态,适用于平行气爪 HPPH 与 Universal Robots 和 ABB 机器人组合的程序功能模块,以及适用于真空发生器 OVEH 与 Universal Robots 机器人组合的程序功能模块现已可用。 Delta 集成工作正在筹备中,与 Comau 的合作也在逐步建立并拓展。
由于软件包和合作伙伴列表可能发生变更,在选择解决方案之前,请查阅相关产品、询问支持团队或访问机器人制造商页面,以了解最新发布状态。
对于 Universal Robots,有两款 Festo 抓取解决方案支持基于 URCaps 的预配置集成:平行气爪 HPPH 和真空发生器 OVEH。 Festo 的这两款 UR+ 组件均可通过 Universal Robots Marketplace 获取。
针对 ABB,目前为 Festo 平行气爪 HPPH 提供机器人抓手插件。 ABB 通过 ABB Robotics One 门户展示其机器人生态系统,涵盖第三方设备和软件,旨在简化配件与 ABB 机器人的集成。
Festo 与 Delta 正在合作开发面向 Festo 抓手的通信程序功能模块, 相关集成工作仍在准备中。
Festo 与 Comau 正在进一步深化双方的合作关系,逐步将 Festo EOAT 解决方案与 Comau 机器人无缝集成。
机器人抓手程序功能模块(有时称为附件或插件)是一种预配置的软件组件,用于将特定的抓手功能和状态信号与特定机器人平台相连接。
在实际应用中,它为特定的工业抓手与机器人组合提供了结构化软件接口。 这可以为开发者提供一个更为一致的起点,而不必为每个集成项目重复实现类似的基础功能。
程序功能模块可以简化以下环节:访问预配置工具功能、在受支持机器人环境中的基本集成工作、使用已定义信号和状态结构、重复实现相似功能以及初始调试工作流程。
因此,其价值并不在于从此不再需要工程设计工作, 而在于机器人抓手软件集成和编程中已有一个明确的部分被预先配置好了。 这有助于使机器人抓手控制的剩余集成工作更加清晰透明,对系统集成商和设备制造商尤其如此。
机器人抓手程序功能模块并不会自动定义机械接口和负载计算、抓手手指或吸盘的设计、应用特定的机器人运动,也不会处理各种故障情况。
根据当前的发布状态,机器人抓手程序功能模块适用于:
更多集成方案正在开发中,例如适用于 Delta、Comau 和 KUKA 机器人以及 Festo 阀岛的方案。 在确定或实施解决方案前,请务必确认相关方案的开发进度。
不能。 程序功能模块简化了软件集成和机器人抓手编程中的重要环节,但无法实现整个应用的自动化。
它们只是整个臂端执行机构解决方案的一部分。 机械安装、连接、工具配置、机器人运动、抓取参数、安全及验证等方面,仍需根据具体应用的要求进行适配。
程序功能模块及其相关文档可从 Festo 对应的产品页面免费下载,也可通过机器人制造商的生态系统获取。 具体的下载位置取决于机器人平台与 Festo 产品组合。
如果您仍在评估完整的抓取方案,而非特定的软件集成,可通过 Festo臂端执行机构概览页面查找更多抓取技术和工程工具。