灵活性、较短的周期时间和对材料的高效利用,这些都是生产钱包信用卡插槽新机器需要满足的要求。Autec 是一家位于比萨的制鞋和皮革制品厂的自动化系统制造商,他们为意大利知名品牌研发了该机器。该设备采用了 Festo Motion Terminal(数字控制终端)。
软件和应用程序在设备的实施中发挥了关键作用。它们决定了阀的功能,并显著提高了机器的灵活性。同时,也可以通过一个应用程序远程控制各种工具和机器的操作。Autec 的工程师和项目经理 Ilario Barsacchi 解释说:“Festo 数字控制终端的重新配置的速度非常快。无需订购、安装和重新配置额外的比例阀,我们所要做的就是激活一个应用程序。”
Autec 的新机器控制两个部分的粘合,它们一个由皮革制成,一个由丝绸制成。然后,一个伺服机器人将粘合在一起的部件转到皮革折叠机上。“在我们设计的紧凑型解决方案中,这一工艺能够在 14 秒内完成 8 个信用卡插槽的胶合和折叠,”Barsacchi 继续说道。
该设备是可以反复编程的硬件,并且软件内容适用于相关应用程序。阀只有一项功能的日子已经一去不复返了。我们为这台机器研发了管理软件,并将其应用到 PLC 中,作为控制设备的接口。整个过程非常简单,没有遇到任何困难。
由于采用了真正的工业 4.0 解决方案,手工生产信用卡插槽所产生的次品大幅减少,同时原材料也得到了高效的利用。