Hahn 与 Festo 携手合作,开发出一款可扩展的模块化测试设备 - 该设备集电气、机械、光学及密封性测试于一体。 Festo 搬运技术可精准定位测试设备和摄像头,助力开展全面检查,既可降低接口成本,又能有效提高可靠性。 最终成果相当喜人 - 调试速度更快、集成成本更低,量产质量更高。
在电池组量产过程中,可靠的产线末端测试至关重要。 其测试要求涵盖多层维度:不但要完成诸如过压测试、充放电循环以及与电池管理系统通信等电气检测,同时还需满足机械和光学检测要求。 此外还需进行密封性测试,以确保外壳和密封件符合要求。 而除以上各项之外,客户还要求将特定软件直接刷写在电池模块上。
Hahn 面临的挑战在于,如何将所有要求整合到一个可扩展的模块化测试系统中 - 既需实现高度集成,又能轻松接入现有产线。
Hahn 与 Festo 合作开发出一款产线末端测试设备,可在电池组装配完成后,立即对其进行首次全方位检测。 这套测试系统集电气测试、机械测试、密封性测试和光学检查于一身,功能强大。
而测试设备的性能,很大程度上依托于 Festo 提供的抓取系统:该系统能精准定位测试设备和工业相机,便于从各个角度对测试对象进行检查。 同时,设备还集成了电气测试项目 - 从过压测试到充放电循环,再到与电池管理系统通信,应有尽有。 除此之外,系统还支持刷写客户特定固件。
Martin Sulzbacher,HAHN Automation Group GmbH 公司研发团队负责人
元件、集成、专业技术:本项目大量选用 Festo 元件, 其中抓取系统尤为表现突出 - 该系统与气缸、阀岛、高度复杂的执行器以及 CNC 轴解决方案等标准组件相辅相成,互为补充。 这套组合构成了一个完整整合的系统,显著简化了接入整套设备的集成过程。
长期信任与紧密协作是 Hahn 与 Festo 之间合作的重要特色 - 从最初的在线方案设计,直至最终的尺寸规格确定,无不彰显双方默契。
确切来说,先由 Hahn 借助数字技术完成初步设计,随后邀请 Festo 专家介入项目,双方合作完成抓取系统、轴及执行机构的最终设计方案。 这样就形成了一套迭代、高效的产品开发流程:Hahn 不但从 Festo 的产品组合和系统能力中获益,还能从项目伊始直至调试环节,全程得到专业支持。
无缝自动化
Festo 通过气电融合,提供软硬兼顾的解决方案,助力客户攻克各类工业运动应用挑战。 我们的开放式系统架构为 Festo 系统与第三方系统中各类组件实现交互协作提供有力保障。 我们推出的 Digital Experience 可从设计、运行到维护,贯穿整个项目周期提供大力支持。 Festo 以全面的学习体系作为对自身技术的完善和补充,为您提供全方位支持。
这是自动化领域的至臻之选。 这是 Festo 提供的无缝自动化。
合作伙伴关系带来诸多切实优势:
Hahn Automation 是一家专注于工厂自动化解决方案的跨国企业。 公司最初深耕于汽车行业,近年来业务版图持续拓展,现已广泛服务于消费品、医疗及电子等多个领域。 其核心能力集中在组装与测试技术方方面,尤其擅长采用模块化理念,根据客户具体需求灵活定制解决方案。 电池系统产线末端测试设备是 Hahn 近期研发成果其中之一,在展现如何借助与自动化合作伙伴的紧密协作来加速开发、集成和质量保障方面,该产品堪称典范。