为了满足需求,FGS 围绕一台 60 吨压机构建了一条全新的生产线。 每三秒,机器可将 25 个面团压制成 25 张直径 25 厘米的薄饼。 来自 Festo 的四台 EMMT 伺服电机均匀分配压制力,并在整个过程中对其进行精确控制。
结合智能机械方案和均匀加热,这台伺服驱动压机无需手动调节垫圈,尺寸精度优于传统生产线。 薄饼制造商因此获得了始终如一的高品质产品、更高的生产效率和设备综合效率。
墨西哥薄饼是全球最知名的扁形面食之一, 其中约 30% 为小麦薄饼——这是 FGS 专注的细分市场。 当被问及是社媒推动市场快速增长时,FGS 首席商务官 Frank Cohnen 答道:“便利性。“ 需求增长不仅源于小麦薄饼被作为超市产品单独销售,并且作为传统面包的现代替代品,还在于方便快餐越来越多地使用薄饼制作。 小麦薄饼很好地契合了不断变化的饮食习惯,而卷饼类则是目前最流行的方便食品类型之一。
全球扁面包市场预计将从目前的年约 500 亿美元增长到 2032 年的 1000 亿美元。 “10% 的增长意味着,拥有十条产线的生产商每年需要新增一条产线,”Frank Cohnen 在描述薄饼制造商面临的产能挑战时如此表示。 荷兰机械制造商 FGS 正通过全新的生产方案来应对这一需求。 据 FGS 称,该生产线的设备综合效率比行业平均水平高出 20%。
同类产线在 25 厘米直径规格下的产能约为每小时 19,000张,而新的 FGS1600 生产线可达每小时 30,000 张。 “这在一天下来会产生巨大的差异。”FGS 首席执行官 Guillaume Dippel 表示。 该解决方案的核心是一台 60 吨伺服驱动压机——这种方式在薄饼生产中仍不多见。
FGS 的母公司 GDO 在十多年前进入薄饼市场。 工程团队最先注意到的是液压压机驱动技术的普遍使用。 “我们认为液压技术并不适合食品行业的机器。 基于我们在其他行业的经验,我们知道有更好的方式来控制压紧力。”Guillaume Dippel 表示。
面团是一种要求很高的材料,其行为因配方和生产条件(包括温度和含气量)而变化。 其行为会根据配方和生产条件而变化,包括温度和通气情况。 同时,薄饼直径是一个关键的质量指标。 “当包装流程实现自动化时,公差要求会非常严格,”FGS 首席技术官 Maarten Janssens 解释道。 随着更多下游流程实现自动化,一致的形状、直径和圆度对可靠的搬运和包装至关重要。
在 FGS 薄饼生产线中,四台 Festo EMMT 伺服电机与 CMMT 伺服驱动器协同协同工作,控制压机。 它们共同产生 60 吨的压紧力,在三秒内将 25 个每个重 70 至 90 克的面团压制成直径 25 厘米的薄饼。
为这样一台高动态压饼机选择伺服电机并非易事。 “起初,我们甚至认为所需的周期时间可能要求太高了。”Festo 大客户经理John Zoontjens 表示。 尽管如此,FGS 还是希望采用 Festo 的伺服技术。 “如果出现问题,Festo 就会解决。”Guillaume Dippel 表示,他在之前的项目中就与 Festo 有过合作。
Festo 在设计阶段早期便参与进来,与工程团队紧密合作,确定电机、电力电子设备和机械传动装置的规格。 其中一个挑战是原有皮带轮的质量惯量, 由于其重量,在快速加速时需要消耗过多能量。 “电机必须非常费力地工作才能达到周期时间,以至于这成了一个真正的问题。”John Zoontjens 解释道。 Festo 工程师 Tom Wesstein 与 GDO 工程师 Edmond van de Berg 一起重新设计了压机。 通过使用铝制皮带轮和轻量化结构结构,他们降低了质量惯性并实现了所需的动态性能。 Festo 专家还协助了压机的搭建、PLC 编程和调试。
伺服驱动压机比传统液压系统提供了更精确的压制动作控制: 快速下行接近产品,随后进行更慢、更精确的压制动作。 这使面团有时间均匀流动,并确保薄饼尺寸保持一致。
主要优点之一是不再需要进行垫圈调整。 传统压机通常使用垫板来补偿力分布的不均匀。 伺服控制系统可在压机上均匀分配负载,无需再进行手动调整。
Maarten Janssens 还强调了该驱动平台的易用性:“我们的程序员和负责调试的技术人员都认为,Festo 伺服平台非常易于使用。 它确实为我们节省了好几周的工作量。”
FGS 生产线从面团搅拌机开始,随后依次经过压制、烘烤、冷却、检测、计数和堆叠。 各个系统要么是内部自主开发的,要么是与选定的合作伙伴共同开发的。 每张薄饼都要经过视觉技术检测, 如果产品形状不符合规格、受损或圆度超出指定公差,将被自动剔除。 “我们生产线的剔除率远低于行业通常水平。”Guillaume Dippel 表示。
据 FGS 称,高生产率得益于整条生产线基于软件的集成以及对每个工艺步骤的精确控制。 加上低维护的机械设计和电伺服驱动,系统设备综合效率高达 85%。
无缝自动化
Festo 通过气电融合,提供软硬兼顾的解决方案,助力客户攻克各类工业运动应用挑战。 我们的开放式系统架构为 Festo 系统与第三方系统中各类组件实现交互协作提供有力保障。 我们推出的 Digital Experience 可从设计、运行到维护,贯穿整个项目周期提供大力支持。 Festo 以全面的学习体系作为对自身技术的完善和补充,为您提供全方位支持。
这是自动化领域的至臻之选。 这是 Festo 提供的无缝自动化。
FGS 已在原型生产线上加工了超过 200 吨面团,并与主要薄饼生产商测试了其首批系统。 该公司现在计划在全球薄饼市场确立其新的生产理念。 “五年内,我们的目标是在薄饼生产市场树立新标准,并跻身全球市场前三名。”Guillaume Dippel 表示。 FGS 认为欧洲市场增长潜力尤其巨大,因为设备占地、能耗、产品质量和生产力是关键的决策因素。 “这正是我们的增长机遇所在。”Frank Cohnen 总结道。
配备伺服压机的 FGS 薄饼生产线