Festo AX Solutions

面向特殊应用的人工智能解决方案

通过 Festo AX Solutions,我们提供可匹配特殊应用情况的软件解决方案。 以此改善生产过程(例如焊接和包装过程)。 这些解决方案全都整合了我们在自动化方面的专有技术、对人工智能的全面了解和您的专业知识。

减少停机时间,降低能源成本,并提高质量和生产率 (OEE)。提供经过验证的算法:无初期阶段的问题,过程安全,成本低且成功快。

通过 Festo AX Solutions,我们为以下过程、系统和生产步骤提供解决方案,利用人工智能进行优化:

您获得的附加值

Festo AX 能够及早发现焊接过程中的异常,将计划外停机减少 25 %。

解决方案非常全面,可涵盖整个焊接单元及其所有子功能,也能应对多个生产商和多种应用情况下的不同组件。 所有人工智能解决方案包都可以组合使用。 改善以下子过程的维护过程,降低不良品率并节省能源:

1. 针对焊钳驱动系统的预测性维护
2. 针对气动夹紧装置的预测性维护
3. 针对空气和冷却水供应系统的预测性能源(“HiP/RIP”)
4. 针对粘合剂计量系统的预测性维护
5. 针对铆接过程的预测性维护
6. 为电弧焊、MIG/MAG 焊接和螺柱焊提供可预见的维护以及质量和能源消耗量
7. 针对滚筒输送带的预测性维护
8. 为真空吸盘底座、总能源监控提供可预测的能源消耗量和可计划维护

更多附加值

利用机器数据使食品和包装过程尽可能安全。

实现效率最大化和最优生产条件,与过程的清洁度和无瑕的质量同样重要。对以下每个领域,我们提供预测性维护、预测性质量评估和预测性能源使用量的解决方案。这几个方面也可以进行组合。

  • 垂直包装机 (VFFS)
  • 纸箱打包机/纸箱合装机(侧面装载机、顶部装载机等)
  • 装托盘机
  • 成型、灌装和封箱机
  • 喷嘴,例如在清洁过程中使用
  • 最终包装

Festo AX 面向您的挑战

您是否有我们 Festo AX Solutions 没有涵盖的其他想法、需求和挑战?

我们可以协作为您的具体应用开发 Festo AX 解决方案。

可能包括以下步骤:

  • 规划并实现数据及连接方案
  • 开发和应用人工智能模型
  • 记录结果
  • 培训员工使用软件
  • 推出新产品

欢迎使用我们的入门包!

您是否需要其他解决方案,或想要无偿测试 Festo AX 的优势?我们将检查您的机器、数据和具体应用情况,为您定制个性化解决方案。