Festo AX Controls - 实时平台

通过从机械、调试、编程到 AI 优化贯穿全程的数据利用,提高您的生产率:

您是否在与冗长复杂的工程、编程和调试阶段作斗争?是否面临不同制造商和工具提供的各种大量数据? Festo AX Controls 和我们的电气自动化产品组合,首次为您提供一站式全套系统解决方案。配备通用的软件,实现数据贯穿全程实时、灵活、可扩展且安全使用。 立即了解 Festo AX Controls 为您提供的自动化方案!

1. Festo AX OS 开源操作系统

  • 实现 IT 和 OT 世界及云端的无缝、安全互联
  • 根据 IEC 61131-3(如 CODESYS)和标准语言(如 C/C++、C# 和 Python®)实现标准编程中的确定性实时控制
  • 远程监控、数据分析以及多种物联网功能
  • 易于扩展和调整

2. Festo AX Motion:多核软件架构

  • 实现机器的无缝自动化
  • 确保较高系统速度
  • 易于使用
  • 实现出色灵活性和适应性
  • 子模块和整机的运动控制

3. Festo AX 应用框架

  • 包括应用软件、软件基础架构和编辑器(易于操作的工程设计工具)
  • 直观创建和自动生成机器项目和软件
  • Open Application SDK(软件开发工具包),用于新的自开发功能

4. Festo AX 机器可视化

  • 基于 WebIQ,即基于 Web 的先进 HMI/SCADA 系统
  • 提供高度灵活性和适应性
  • 采用先进的技术和用户友好开发环境
  • 采用 HTML5、CSS 和 JavaScript 等具有开放标准的定制化 Web-HMI,适用于多种设备
  • 与 Festo HMI(如 CDPX)配合,实现出色性能

5. Festo AX Ecosystem

  • 涵盖多种应用程序,如 Python、Node-RED 或 AX Industrial Intelligence 人工智能应用
  • 可轻松集成第三方供应商的软件、库和工具
  • 支持基于 Web 的工程设计
  • 软件开发工具包 (SDK),用于创建容器化应用程序和 Linux 服务
  • Festo 在线商店中产品供应种类不断增长

6. Automation Suite

  • 可快速、简单地调试驱动方案
  • 仅需一个程序便将一切信息和工具尽收囊中
  • 集成了几乎所有 Festo 部件的基本功能
  • 将参数设置、编程和维护集成在一个程序中
  • 该软件采用一种易于理解的方式将机器拓扑结构可视化