模块化远程 I/O 系统 CPX-AP-A

希望优化和简化自动化系统的拓扑构架和布线?希望最大程度减少项目规划和调试的工作量?利用 CPX-AP-A 系统的模块化远程 I/O 技术,可以降低架构的复杂程度,实现灵活的分散式配置和实时通信。我们的自动化平台可连接至远程 I/O 和阀岛,有助于提高它们的效率、降低成本,并改善自动化解决方案的整体性能。CPX-AP-A 的灵活性和可扩展性是您成功的关键因素。发现 CPX-AP-A 提供的各种可能性,将您的自动化系统提升到新的效率水平!

在可下载的手册中,你将了解有关远程 I/O系统 CPX-AP-A 的详细信息或者现在直接在商店订购。

一览:自动化平台,实现 Festo 产品的实时性能

现代自动化拓扑构架可保证简单一致的互联,满足未来需要并且具有可兼容性,适用于整机或单独机器模块的灵活自动化。其独立于所用网络,不受限制:无论是气动还是电驱,可连接通信并具有智能功能 — 通力协作,直到云端。

1. CPX-AP-A 平台上的远程 I/O 拓扑构架

  • 基于 Festo 自动化平台可自由扩展的、灵活且性能强大的系统架构
  • AP 以混合方式连接集中式的模块化 CPX-AP-A 和分散式 CPX-AP-I 模块
  • 通过现场总线模块,模块化 CPA-AP-A 可以与上位控制器进行通信
  • 通过 AP 通信,连接分散式 CPX-AP-I 模块和其他 CPX-AP-A 系统

2. 分散集成的 CPX-AP-I 模块

  • CPX-AP-I 由不同的高性能 I/O 模块和 IO-Link 主站组成
  • 防护等级 IP65/67 的超轻紧凑模块通过 AP 以总线型拓扑构架进行通信
  • 24 VDC 供电电源在模块之间构成回路,或者可以在任何位置重新馈电

3. 电缸和电爪同构 IO-Link 连接

  • 一个 CPX-AP-A 终端上最多可容纳 15 个 IO-Link主站模块,分别用于 4 个设备,实现高效的分散式点对点通信
  • 可直接连接简易运动系列的电缸以及电爪
  • 在 CPX-AP-A 的 IO-Link 主站上可以连接 Festo 的所有 IO-Link 产品(例如阀岛、真空发生器或传感器),并对其他制造商的 IO-Link 产品开放

4. 阀岛拓扑构架

  • 带附加阀岛的模块化全套终端 CPX-AP-A,可直接安装在机器中
  • 通过 AP 通信,还可以将其他阀岛集成到系统中
  • 利用 Festo Automation Suite,灵活、快速、简单和安全地进行拓扑构架配置和共同调试)

5. 分散集成的阀岛

  • 基于需求的自动化拓扑结构,结构清晰,带分散安装阀岛
  • 用户优化的机器布局,可灵活设置电气(远程 I/O)和气动(阀岛)系统
  • 只需通过 AP 将阀岛连接到 1 个现场总线模块上,实现与上级控制强进行通信,大幅降低间接费用

6. 气缸和气爪接口

  • 功能齐全且高度模块化的阀岛 VTUX,具有高达 670 l/min 的流量,以后还可以在阀岛上直接生成真空
  • 可连接气缸和气爪,例如活塞杆气缸、小型滑台式气缸、气爪或摆动气缸

7. AP 实时通信

  • 可连接两个 AP 产品线,用于 CPX-AP-A 上的分散式系统拓扑构架
  • 可在每个 AP 产品线中完全自由组合:分散式远程 I/O 模块 CPX-AP-I、带 AP 接口 的各种阀岛以及作为独立终端或带阀岛的模块化 CPX-AP-A 终端
  • 最高可为所有传输设备实现实时 200 Mbaud 的数据速率和 250µs 的周期时间
  • 在一个 AP 通信系统中最多可连接 80 个模块,各个设备之间的电缆长度最多可达 50 m

Samuel Haas,产品管理控制,Festo SE & Co. KG

“您可以低成本和极少的工作量,完全根据您的设计方案个性化调整机器。一致性互联使您能够将远程 I/O 系统与电驱和气动自动化自由组合,并由相应工程工具始终提供支持。”

Samuel Haas
产品管理控制,Festo SE & Co. KG

使用 CPX-AP-A 构建和利用不同的拓扑

如果想要了解更多关于不同拓扑构架的优势和所带来的益处以及远程 I/O 系统,请点击图库。

1. 现场总线模块

  • 总线接口,用于在基于以太网的网络中与上位控制系统进行通信
  • 带用于与其他 AP 设备(远程 I/O、阀岛)通信的 AP 接口
  • 模块可自由在终端上排列,不受 24 VDC 系统电源的限制
  • 高数据传输速率,用于传输传感器、驱动器、PLC 或过程设备的 I/O 数据
  • 传输非实时关键信息,如诊断和配置信息
  • 具备足够的以太网带宽,用来同时传输实时和非实时数据

2. 智能端板

经济高效且紧凑的 AP 接口,适用于其他 AP 设备

  • 模块化远程 I/O CPA-AP-A
  • 分散式远程 I/O 模块 CPX-AP-I
  • 带 AP 电路的阀岛

远程 I/O 模块的两种 24 VDC 电源型号

  • 仅用于其他 AP 设备的 24 VDC 输出(从终端的内部电源供电)
  • 用于远程 I/O 终端的 24 VDC 馈电和用于其他 AP 设备的电压输出(不为附加的阀岛供电)

以 200 MBaud 数据速率和 250 μs 周期时间进行实时通信

3. 输入和输出模块,IO-Link 主站

  • 所有模块可以任意组合且可自由排列
  • 数字和模拟输入和输出模块,最多 32 路
  • IO-Link 主站可用于现场 IO-Link 设备,例如电缸、比例阀、真空吸盘、传感器等
  • 诊断 LED 用于显示模块运行状态以及连接的传感器或驱动器

4. 互连模块,不带系统电源

  • 在模块之间以及至阀岛传递电压和进行通信
  • 通过自成形斜接头相互连接模块
  • 连接可以多次拆卸和重新拧紧

5. 互连模块,带系统电源

  • 24 VDC 电源,为 I/O 模块和阀岛供电(系统和负载电压)
  • 为输出端和阀负载电压提供额外供电的型号,用于形成电压分区
  • 为其他 AP 设备或外部组件传递 24 VDC 系统电压的型号

6. 气动接口模块

  • 远程 I/O 与附加阀岛之间的连接
  • VTUX 和 MPA-S 的连接,带扁平消声器、压缩空气接口和先导气源
  • 用于 VTSA 的连接,带用于任意 CPX-AP-A 模块的模块插槽、可选的电压输入和电压传递、短路切断和短路诊断

7. 阀岛

  • 具有全功能范围的应用优化阀岛派生型,直接安装在远程 I/O 上
    • VTUX:高度模块化
    • MPA-S:高度紧凑
    • VTSA:坚固且性能强大
  • 防护等级 IP65/67 全套电-气终端,可直接安装在机器上
  • 系统电压和负载电压分开

8. 材料选择

模块和互连模块采用坚固、优质玻璃纤维增强聚合物制成

  • 难燃且无卤素
  • 适用于焊接应用
  • 出色的电磁兼容性
  • 无环氧树脂填充,因此环保且易于回收

在根据标准要求或安装所必需的地方使用金属

  • 金属接头和系统供电点处的连接
  • 金属套,用于屏蔽模块插头
  • 端板和安装元件、气接口

Festo Automation Suite: quick and easy to commission the remote I/O system, the valve terminals and all AP participants

The PC-based software is clearly structured, has a graphically supported, user-friendly interface and is intuitive to operate, enabling simple and convenient configuration and parameterisation of remote I/O systems.

The complete AP topology with its remote I/O systems CPX-AP-A and CPX-AP-I as well as valve terminals and IO-Link® devices, such as electric drives from the Simplified Motion Series, sensors and vacuum generators or pneumatic proportional valves, can be commissioned quickly and easily. Supplemented by complete electromechanical servo drive solutions.