简单的电驱自动化解决方案

电 自动化技术的发展并非一蹴而就。您不仅要掌握大量有关电气和软件的知识,还要拥有相对充足的预算,因此电驱自动化的优点目前仍仅适用于复杂运动需求,这一点不足为奇。随着简易运动系列的上市,这个问题迎刃而解。作为一种自动化解决方案,我们的简易运动系列拉近了易于安装的气动装置和智能电驱自动化之间的距离。借助这种简单的即插即用设计,您的生产效率将进一步提高。

气动装置依旧是简易运动和定位应用的首选工具。但是,随着当今世界日趋数字化,电驱自动化以及从工件到控制器和云互联互通的信息流成为了不可或缺的因素。这使您可以减少调试时间,确保生产经济高效并缩短产品生命周期。因此,运营期间的成本降低额抵消了电驱自动化解决方案的较高投资成本。现如今,调试也变得又快又简易。如何实现?借助我们的简易运动系列。

观看视频了解简易运动系列和配置工具

第一个视频向您展示了简易电驱自动化的功能。第二个视频简易解释了您需要了解的关于简易运动系列的一切。第三个视频解释了如何使用解决方案搜索器在一个工具中逐步设计您的解决方案。

气动装置的简易性与电驱自动化的优点相结合

气动装置依旧是简易运动和定位应用的理想选择。然而,电驱自动化为您提供了从工件到控制器和云的互联互通信息流,因此您可以减少调试时间,使生产更具成本效益,并缩短产品生命周期。

简易运动系列是这方面的完美解决方案。简易运动系列包括多个不同的机电元件和所谓的集成式驱动器,后者为电机和伺服驱动控制器的组合,可针对具体应用进行优化。您可以快速轻松地调试系统,无需外部伺服驱动器。这些电驱产品非常适合两个机械终端位置(包括一个中间位置)之间的简易运动,而不会牺牲经优化的运动特性,如轻轻缓冲抵达终端位置的行程或简易压装和夹紧功能。

“通过简易运动系列,我们成功地将气动系统的简便性与电驱技术的优势相结合。针对最简易运动和定位应用,提供成本低廉的电驱解决方案。”

Bernd Schäfer
Festo SE & Co. KG 电缸产品管理

Available basic functions can be set via digital I/O (DIO):

  • Speed and force
  • Reference end position and cushioning
  • End positions


Additional, extended functions are available via IO-Link®:

  • Remote configuration of motion parameters
  • Copy and backup function for transferring parameters between the drive and the computer or from the computer to another identical drive
  • Read functions of the process parameters
  • Firmware update (including for all products already installed)
  • Adjustable intermediate position

Functions and configuration of the Simplified Motion Series