压缩空气能效审计服务

有针对性分析压缩空气系统,实现可持续节约

压缩空气能效审计在 Festo 节能服务框架下,为您的压缩空气系统提供第三方整体分析。在审计过程中,Festo 对所有组件(从压缩机到气动应用)的状态进行全中立检查。之后确定具体节约潜力,有针对性地推荐系统和设备优化措施。审计成果:能源成本降低;碳排放减少;生产稳定性提升,避免意外停机。

服务模块概览

在压缩空气能效审计过程中,围绕从压缩机到气动应用的整个压缩空气系统,Festo 审计员会对您的进行全方位分析。他们评估压缩空气使用效率是否低下,找出泄漏点并给出优化建议。在此过程中,审计员不但检查压缩空气生成流程和压缩机使用情况,也会查看压缩空气处理和质量以及压缩空气网。此外,我们还会对选择的气动设备进行示范性泄漏定位、分析节约潜力和检查气动效率。

您的收获

  • 分析整个压缩空气系统的现状,从空压机一直到气动应用
  • 能效优化行动建议与措施优先顺序
  • 通过符合 ISO 11011 标准的 TÜV 认证
  • 在 ISO 50001 标准遵守方面得到支持
  • 气动设备节能率高达 60 %
  • 生产率和过程可靠性提升

联系我们

四步审计:检测整个压缩空气系统

在前三步中,由 Festo 能效专家对整个系统的压缩空气生成、处理和分配流程进行分析。只有进入第四步,才将注意力转到气动应用,即机器和设备上。在此过程中,对机器和设备进行能效分析并进行泄漏定位。

1. 分析压缩空气生成流程

分析时无需停产且无需区分制造商品牌:分析压缩机能耗与性能储备,以及工厂的整体泄漏水平。

您的收获

  • 分析无需区分制造商品牌
  • 分析时无需停产
  • 透明了解整个系统的能耗情况
  • 了解压缩机性能储备情况

 压缩空气处理分析

2. 分析压缩空气处理流程

额外检测压缩空气质量 目的:延长气动组件使用寿命,避免停机

您的收获

  • 确保压缩空气的高质量
  • 延长气动组件使用寿命
  • 最大程度减少意外停产
  • 对压缩空气处理流程进行必要的调整

分析压缩空气处理流程

3. 分析压缩空气分配流程

从过程安全和降低成本角度出发进行压降测量。预期能实现恒定的压力水平,最佳情况下甚至能降低压力水平。

您的收获

  • 通过恒定的压力水平保证过程安全
  • 发现不必要的过压
  • 降低压力,减少压力波动
  • 降低压力水平,节约成本

分析压缩空气分配流程

4. 分析气动应用

检查驱动器、阀门和软管的尺寸是否合适,吹扫和真空应用以及安装和控制方案的设计是否有效。泄漏定位和记录是最重要的能效措施。

您的收获

  • 透彻了解泄漏导致的能源和成本损失以及碳排放情况
  • 包含推荐备件在内的详细检修清单

分析气动应用

Do you want to find out more?

We would be happy to answer any other questions you may have about Festo Energy Saving Services at any time. Just get in touch with us. We look forward to hearing from you!

Get in touch