在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
使用 Festo 提供的实用工具,让您的工作更轻松、更安全,这些工具可为您处理日常任务,并允许将 CAD 数据直接集成到您的设计软件中。EPLAN 宏简化并加速您的电气设计,FluidDraw 让您快速创建电气和气动回路图。
您可以在 Festo 产品区域找到更多免费资源和软件工具,以简化设计过程。连同详细的产品信息(包括用于选型和仿真的工具),相应的 CAD 和 ECAD 数据按照订货号或订货代码分配给每个产品。
我们完整产品目录的数字版本是一个智能软件包,将 Festo 的所有在线工具和 Windows 工具整合在一起。您可以在线访问所有产品信息,包括 CAD 数据、核心产品范围的标记等。一键即可使用购物篮和我们的选型工具。适用 Windows 7 和更高版本。
您可以直接在目录中找到产品的相关 CAD 数据和 CAD 模型。只需点击 CAD 图标,选择所需格式的文件。通过实用的插入功能,您可以立即将模型在线传输到 CAD 系统,而无需临时保存。前提是安装 Java Runtime Environment 6 或更高版本,并且必须将 CAD 系统安装在本地计算机上。
借助这款 3D 产品配置程序,您可以使用 Festo 产品以 CAD 格式快速、准确、直观地创建模块。这可以确保元件和附件彼此兼容,并为您提供完整的物料清单和清晰的文件记录。最后但同样重要的是,您可以直接订购模块,如果需要,还可选购完全预装配的模块。该工具会为此生成一个单独的订货代码。
这是一款全面的单机工具,用于轻松快捷地查找 33,000 多种产品的 2D 和 3D 模型,支持 45 种 CAD 格式,同时可以连接热门设计程序。该工具适用于简单的全文搜索以及基于导入的 3D 模型的几何搜索。无论是否连接到 DVD 上的产品目录,均可使用 PARTdataManager。在线更新功能,可让您随时获得最新数据。
直接从您的设计软件访问 Festo 的所有 CAD 数据。免费插件适用于各种 CAD 程序,从 AutoCAD 到 SolidWorks,应有尽有。它将作为附加选择菜单出现在软件中。您可以快速为元件建模,使用自己的系统模板并配置自定义界面。
用于 CAD 系统的 Festo 插件已经包含在 Festo PARTdataManager 2022 的安装文件中,只需激活即可。
我们为超过 38,000 种产品提供 21 种语言的 EPLAN 宏,用于在 CAE 软件 EPLAN Electric P8 中创建电气线路图,以及在 EPLAN Fluid 中创建流体工程线路图。
EPLAN 数据平台上的单个宏
在 EPLAN 数据平台中输入相应的订货号或类型代码,即可轻松查找 Festo 产品的单个宏:
EPLAN 数据平台中的 Festo 产品
针对复杂产品的完整 EPLAN 项目
手动记录阀岛等复杂产品非常耗时,并且容易出错。为了简化和加快这一过程,Festo 提供了一项网络服务,用于根据产品的单独配置(订货代码)自动生成正确配置的 EPLAN 项目:
Festo App World 中的 Schematic solution
YouTube 频道上简单易懂的视频教程解释了这一过程:
1、在 Festo App World 中生成 EPLAN 阀岛项目
2、将阀岛项目整合到现有项目设计中
3、连接阀岛并分配功能
点击此处,下载示例文档:
视频教程的随附示例文档
FluidDraw 是用于绘制电气和气动回路图的必备设计软件,有助于更轻松地规划整个系统以及实现单个元件。您可以使用该软件访问 Festo 目录以及导入的数据库,查看符合 DIN 标准的符号库、评估功能和装配图。最终,您将获得可靠、完整且标准化的线路图。
实用资源:除了 CAD 模型外,在线目录还提供了用于安装 Festo 阀岛的钻孔模板(2D 和 3D CAD 格式)。此服务适用于我们的 CPX、MPA、VTSA 和 VTSA-F 系列产品。
您可以在相应产品的专业知识部分找到钻孔模板。