客户支持和服务

我们为客户提供完整的一站式解决方案和全面的技术服务。从选择产品开始,我们的团队将为您提供全方位服务,并根据您的要求和目标调整培训计划,同时满足市场需求。 如欲获取更多信息和服务或技术支持,请致电或发送电子邮件以联系我们!

技术支持

业务遍及全球

如对我们的产品有任何问题、疑问、意见或需要任何帮助,请联系我们的客户服务部门。客服人员将通过电子邮件或电话与您联系。

我们的产品和服务遍及全球,请放心使用。我们在 176 个国家/地区设有 250 多个分支机构,并在 61 个国家/地区设有独立子公司,因此始终与您保持紧密的联系。

信息门户

Didactic 信息门户

快速找到学习系统的技术资料

  • 电路图
  • 数据页
  • PLC 程序
  • 软件更新(应用程序、驱动程序)
  • 调试提示
  • 产品配套视频
  • 技术附件
  • 模块描述
  • CE 符合性声明

点此跳转至信息门户

安装和调试

为确保安全、快速地调试您的学习系统,我们将派出专业技术人员上门为您安装设备,并提供简短的培训。该项服务根据您使用设备的需要提供。它可确保产品功能正常,并确保您的培训课程快速开始。

我们建议您进行专门的产品培训,实现最高的投资回报率。

TeamViewer QuickSupport

为提升客户服务质量,Festo 工作人员可借助软件,通过安全的互联网连接查看您的屏幕。这种方式通常可以大大提高问题解决速度。我们使用的软件是 TeamViewer QuickSupport。

如果您需要服务,可按以下方式准备进行 TeamViewer 会话:

  • 与我们的工作人员约定准确的服务时间。请准时上线。
    请联系我们的工单热线: software-support.didactic@festo.com
  • 我们提供的电脑上已经装有 TeamViewer,请您点此点此下载 TeamViewer QuickSupport。
  • 请您在约定的服务时间前安装并启动 TeamViewer 程序 。这样可以节省宝贵的时间,让我们能够有效、及时地为您提供帮助。
  • 请注意确保互联网连接稳定,方便我们顺利协助您解决问题。
  • 请通过电话,或直接在同一设备上用耳机与我们保持顺畅的沟通
  • 程序启动时,必须在弹出窗口中点击接受
  • 请确保您具备设备的管理员权限,以便进行更改。
  • 请准备好您的许可证票单或订单号,方便迅速获取必要的信息。
  • 请确保已下载好软件,并且下载无需额外的等待时间(除非下载出了问题)。
  • 如果已连接成功,我们的工作人员就会看到相关信息(您无需读出 ID)
    > 您确认允许我们访问您的计算机
    > 我们开始远程提供支持。

产品培训

我们的产品培训可帮助您合理使用新学习系统。在培训中,专业讲师会介绍设备并解释所提供的课件。他们回顾基本的理论概念,解释每个模块的工作原理以及如何布置练习作为您的教学的一部分。

我们的培训有效地支持您个性化定制实践练习和学生学习经历,您还可以探究其他老师如何借助我们的培训设备处理学习课题。

REACh 欧盟条例 1907/2006/EC (REACh)

REACh 欧盟条例 1907/2006/EC (REACh)

REACh = R egistration, E valuation, A uthorisation of Ch emicals

(化学品注册、评估和许可)

REACh 欧盟条例 1907/2006/EC (REACh)

以该条例为基础,欧盟全面重新构建了化学品政策的框架。REACh 自 2007 年 6 月起正式实施,对欧洲的化学品法规进行了规范。规范的目的,是实现欧洲所有化学物质信息的集中记录,保护人类和环境。

它是首部对制成品中所含物质进行了规范的化学品法规。因此,作为产品制造商,Festo 有义务告知自身产品中是否包含高度关注物质 (SVHC)。

REACh 法规在 2006 年 6 月 生效后,Festo 公司开始定期检查自身产品中所包含的 SVHC 物质。如果我们的某种产品包含 SVHC 候选清单上的某种物质,且其含量超过该产品质量的 0.1%,我们会立即按照 REACh 法规第 33 条履行我们的告知义务。

关于产品中所含 SVHC(高度关注物质)的信息

2015 年 9 月 10 日,欧洲法院精确地给出了 REACh 法规中包含高度关注物质的产品的定义。如果安装的某个零件产品中高度关注物质 (SVHC) 的含量超过了 0.1% 的阈值,那么无论其在整个产品中的含量占比有多少,均必须根据 REACH 法规第 33 条第 (1) 款的规定提供相关信息。

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

您可在此查看和下载 Festo Didactic 的 ISO 证书:

Festo Didactic SE ISO 9001:2015 证书