超过 25 年来,FluidSIM 一直是全球领先的仿真软件,用于创建和仿真气动、液压及电气工程领域的回路图。 通过设计回路、实际运行仿真回路以及在交互中加以优化,FluidSIM 将帮助学习者掌握宝贵的技术技能。 对控制器和过程进行仿真早已成为行业标准,能够防止错误发生,提高设计效率和质量。
FluidSIM 已荣获多项大奖,包括专家系统创新奖、Worlddidac 大奖和德国教育软件奖。 FluidSIM 在全球的装机量超过 300,000 套,是机电一体化培训领域的出色软件包产品。
FluidSIM 为学生提升自动化技术技能、胜任复杂任务提供了实践途径。 FluidSIM 学习目标包括:
您可以通过多种方式访问 FluidSIM。 根据许可类型,用户可选择 Windows 版本或网页版本,也可选择将 FluidSIM 集成至我们的数字化学习门户 Festo LX 中。
网页版 FluidSIM 不依赖特定设备。 这意味着它可以随时随地通过任何设备(如 iPad)使用。 网页版提供 Windows 版本约 80% 的功能,包括所有最重要和最常用的功能。 该软件还在不断完善,并提供了仅限网页端使用的其他功能。
Windows 版本包含 FluidSIM 的所有功能和内容。 请注意,该版本只能在装有 Windows 操作系统的设备上运行。 该版本也可脱机使用。
通过在 Festo LX 中集成 FluidSIM,培训师可以直接在 Festo LX 中创建模拟任务,然后由学生进行操作和模拟。 用户不必再在两个应用程序之间切换。
FluidSIM 提供多种许可证模式。 根据 FluidSIM 培训所侧重的技术领域,可分为 FluidSIM 气动技术、FluidSIM 液压技术和 FluidSIM 电气技术。 您也可以选择将这三种技术组合在一起。
FluidSIM 365 提供所选技术的限时使用权(1 年、3 年或 5 年),支持通过 Web 版、Windows 版以及 Festo LX 数字化学习门户进行访问。
FluidSIM 为教师和学生提供丰富的功能与内容,让使用 FluidSIM 开展工作和学习更加轻松、更有针对性。
FluidSIM 还提供气动、液压和电气技术元件库,既可组合使用,也可单独使用。 元件库包含数百种气动、液压、电工、电气和数字元件,而且还在不断扩充和完善。
FluidSIM 提供实体与虚拟测量装置,可集成到回路中。 实体测量装置在仿真前安装,而虚拟测量设备则在仿真期间或之前使用,用于显示回路的仿真值。 与实体测量装置不同,虚拟测量装置不会对回路产生影响。 也就是说,它们显示的是 FluidSIM 所仿真电路的真实值。 虚拟测量装置既可用于电气回路,也可用于气动和液压回路。
FluidSIM 采用创新的诊断理念,可将各种组件现成的错误模型编译整合。 在仿真开始之前,可以选择特定的错误配置,该配置会影响随后的仿真过程。 在此过程中,学生可以借助虚拟测量装置找出有故障的组件,并在虚拟环境中进行修复。
借助 FluidSIM 的专家模式,可创建配置文件、组织课程,并随后将其分配给学生。 例如,借助配置文件可以限定可用的功能、组件和错误模型,使学生只处理与其相关的功能和任务。 FluidSIM 还提供多媒体培训内容,为课程增添多样性和趣味性。
借助 FluidSIM,学生可以将所学知识立即付诸实践。 信号可通过连接的硬件或其他程序的接口进行传输。 所有参数均与 Festo Didactic 培训包一致,也可完全适配其他组件的关键特性。 借助 EasyPort 硬件,FluidSIM 既可用作实体系统的控制器,也可作为实体系统的替代方案。 此外,还支持行业标准 OPC-UA,使 FluidSIM 更加贴近工业应用。