您可利用我们独特的教学系统和技术,对定制化学习实验室或车间进行方案设计、规划和装备配置。 我们将技术培训与业界现状紧密结合,确保您的教学和培训项目符合实际的行业需求。
开发学习环境时,首先要根据培训机构的现有课程或当地就业市场的特定岗位要求,确定当地行业的需求。我们根据这一评估为您提供即用型学习环境。
无论您是想用新设备代替现有设备,还是想在培训机构中开发新的知识领域课程,我们都会精准确定您的培训需求,并通过灵活的教学设备确保实验室的使用效率达到最佳。
未来工厂的准入资格
灵活性、敏捷性、适应性和效率——这些都是未来生产所需的品质。 我们的工业 4.0 实验室配备了从独立工位到完整学习车间的全套设施,以实现职业培训和进修项目的成功转型。 在传统机电一体化培训内容的基础上,学员将逐步深入工业 4.0 相关领域,最终掌握网络物理工厂的全套技能体系。 而且由于学习领域和需求在不断变化,该实验室采用了模块化设计且结构灵活,可以随时进行调节和扩展,以满足您的个性化需求。
网络物理工厂中的学习与实验
CP Factory 展示了互联工厂的实际环境。 这是一套全面、模块化和可扩展的工业 4.0 工厂模拟系统,能够模拟再现制造价值链中的多个环节。 自主移动机器人 Robotino® 可生动展示数字化生产的多面性。
相关基础技术的基础知识
我们拥有一千多个流体动力课程的开发经验,因此有足够实力为学员讲解基础知识。 得益于实验室的设计布局以及认真选择的学习组件和学习资源,学员可利用 FluidSIM 学习软件实现自主学习。包括利用设备组件以小组形式开展回路设计与模拟、实践操作、功能测试,以及对回路进行优化。
职业培训和自动化技术的第一步
机电一体化的基础学科培训是自动化培训的第一步。 实验室将介绍电气和电子原件的所有重要组成部分,包括非固态电路和电气驱动。 根据技术套件量身定制的实验室设备包括所需的电源、实验板安装框架以及所有必需的附件。
积累技术经验和知识,培养社交能力
专业技术人员正逐渐承担起复杂自动化生产系统的运行与维护职责。 因此,需要全面掌握所有相关技术。 自动化技术实验室的学习工作站,为开展跨技术领域培训奠定了坚实基础,培训内容涵盖了企业实践中的各类关键问题。 学员可分析、理解和掌握机械、气动、电气、控制系统与通信接口的协同作用,确保将来能够在复杂联网系统中顺利开展工作。
实用的理论和编程技能线上培训
由于采用高度仿真的模拟技术,学员能够针对各种技术进行充分的实操准备。 实验室中配有各种用于 PLC 和机器人编程、CAD/CAM/CNC 和 e-Learning 的软件工具。 您可利用 Festo LX 门户网站管理目标小组、培训内容和学习资源,从而组建学习小组并为学员量身定制个性化培训方案。
面向未来的专业数控培训
面向未来的数控培训,意味着以最高工业标准培养学生:从机床设备、软件解决方案到教学资源,全面对接行业顶级要求。 CAD/CAM/CNC 实验室用于快捷高效地提供专业数控培训。 采用与控制器完全匹配的软件进行 1:1 编程,实现理论学习与实践的无缝对接,通过 PC 端编程与仿真提高设备可用性,借助 PC 端试运行增加学员的专业知识,减少失误。
将质量放在首位
在培训过程中,使用高品质机床和工具至关重要,尤其是在金属加工培训和进修领域更是如此。 我们始终与行业领先的设备制造商保持紧密合作,他们始终坚持高质量标准。 金属加工实验室配备了工作台、机器和所有必要的工具。 我们保证实验室中安装的所有机器都具备最高精度,且设计稳固、操作简便,符合较高的安全标准,使用寿命超长,并且备件供应年限长达 10 余年。
各种焊接工艺的资质培训
几乎所有金属加工车间和工业企业都会使用焊接工艺来制造各种产品,这种工艺既经济,又能够满足高质量标准。 焊接实验室涵盖了最重要的技术工艺,例如 MIG/MAG/TIG/MMA 焊接和等离子切割。 通过使用高质量的焊接设备、设备齐全的焊接棚以及最新的模拟和演示工具,可以对学员进行全面的培训。
测量、控制和调节——水和废水处理工艺的核心流程
政府、地方主管机构及相关企业共同肩负着足质足量提供民用和工业用水的使命。 专业知识和技术资质对于实现这一目标至关重要。 借助 EDS Water Management,您可在实验室中向学员清楚讲解工业仪表和过程控制的基本原理。 此外,各个学习工作站涵盖了从水净化和供水到废水处理在内的整个水循环知识。
可再生能源系统的实用操作知识
近年来,利用风、太阳、雨水、地热等可再生自然资源生产能源变得越来越重要。 电网设计领域对创新技术以及熟练工人的需求大大增加。 当涉及替代能源系统的安装、操作、维护和维修的培训时,用于教学环境的大型比例组件非常重要。
地上建筑施工方面的现代化培训和进修课程
砌体车间的培训内容涵盖各类行业趋势,例如新材料和施工方法。
迈向自动化技术的第一步
电驱动或电机在工业领域中随处可见,如直流或交流电机。
电机可以按电源类型、内部设计、应用、运行输出类型等进行分类。
该实验室可以涵盖工业驱动的各个方面。
现代化数控系统可满足当今金属加工行业的培训和进修要求
数控通用机床配备了创新的机床技术,所有机轴均采用数字驱动方式。 经过优化的机器结构提高了加工过程中的稳定性,并提供了高度的制造灵活性。
食品生产领域的工程和科学基础知识培训
通过食品加工厂,可学习到多种食品转化与保鲜技术。 学员可跟踪食品生产过程的结构和工业作业流程,并在整个过程中监控质量和卫生状况。
利用最新的实验室实践课程,让学员掌握扎实的基础知识
流体动力学实验室提供有关泵系统、
过程自动化组件和控制系统的实践培训,并涵盖典型水管理系统的所有方面。
所有的学习系统都配备有典型的工业组件,并配有指导手册和教科书。
汽车领域的职业培训和进修课程
通过实训车间,汽车机电一体化或汽车技术培训学员将获得全方位提升,系统掌握涵盖“传统”汽车机械与汽车电子两大领域的专业知识与实践技能。 学员将学习如何分析电气、电子和机械系统,以及如何使用计算机辅助的测量和测试系统来识别和修复故障。
木工领域的职业培训和进修课程
我们的系统涵盖了当下的教学领域和技术:木工机械、木锯机和木车床
高质量组件,真实再现工业环境
工业布线是电工或电气维修技术人员基础培训的补充内容。 学员将学习工业设备安装和布线方面的技能。