半导体诞生于晶圆厂或代工厂的专业生产设施中。 这些高科技工厂在受控的洁净室环境中运行,利用先进的设备和工业自动化实施复杂的专业流程,并采取严格的质量控制措施。
半导体行业竞争激烈,技术更新换代快,产品生命周期短。 各家企业既要迅速将新产品推向市场,又要维持质量和性能标准,因而面临着巨大压力。 在制造过程中,提高产量和实现高良率(即晶圆上无缺陷芯片的百分比)至关重要。
因此,半导体企业纷纷持续投资于新设备和工艺优化,以保持竞争力。 在此背景下,企业需要建设一支能够适应不断更新的工作环境的高技能人才队伍,同时还要大力进行新员工入职培训和持续提升员工技能。
您的课程体系是否能有效帮助毕业生迎接未来的挑战?
只需粗略了解半导体制造业的主要生产步骤及相关设备与工具,便可窥见此领域的复杂性。 工业自动化在生产过程中发挥着重要作用,因为这些制造工艺要求达到纳米级的高精度、高速度以及高产量。
晶圆制造过程始于高纯度硅锭。这些硅锭通常由专业工厂采用切克劳斯基法生产而成,随后出售给半导体代工厂和晶圆厂。
在晶圆制造过程中,硅锭被切成薄薄的晶圆。 这些晶圆随后经过抛光处理,形成光滑的表面。 切割硅锭时,采用的设备是晶圆切割机,而研磨机和抛光机则用于对晶圆进行抛光处理。
硅晶圆表面产生薄薄的二氧化硅层。 这一薄层起绝缘作用,有助于后续制造工艺的进行。 氧化过程借助名为氧化炉的专用设备完成。
该步骤用于确定晶圆上的电路布局。 首先,在晶圆上涂覆一种名为光刻胶的光敏材料,然后通过步进式光刻机将电路图案投射到晶圆表面。 步进式光刻机的工作原理与投影仪类似,但控制非常精确。 为确保精确度和一致性,还会采用掩模对准系统进行校准。
在蚀刻环节,通过选择性蚀刻,根据光刻胶的图案设计从晶圆表面选择性去除材料。 这一步骤决定了半导体器件的结构。 蚀刻设备主要分为两类:使用化学溶液的湿法蚀刻机,以及使用气体或等离子体的干法蚀刻机。
光刻与蚀刻工艺在晶圆的每一层上重复进行。
沉积工艺通过在晶圆表面添加薄层材料来构建电路,并产生所需特定结构。 化学气相沉积 (CVD) 系统将前驱气体引入反应腔室,通过化学反应生成薄膜。 物理气相沉积 (PVD) 系统则采用物理方法(如蒸发或溅射),将材料沉积到晶圆表面。
在掺杂阶段,将杂质引入半导体材料,以改变其电气特性。 离子注入是一种常见的掺杂方法。 离子注入机使离子加速进入晶圆表面,从而使掺杂剂到达特定深度。 扩散炉则通过在掺杂气体环境中加热晶圆,使掺杂剂扩散至半导体材料内部。
该步骤也叫金属化,通过在晶圆表面添加金属层,来实现电路元件的互连并提供电流通路。 在此过程中,需采用与沉积工序中所用的类似沉积系统。 金属沉积后,使用光刻技术进行图案化处理,从而形成金属线。
在制造过程的不同阶段,可根据所制造的半导体器件类型,将电容器、晶体管、电阻器和二极管等电子元件集成到器件中。
为确保功能性与可靠性,半导体器件会经历分离、封装和测试流程。 芯片贴装机将单个芯片固定到封装基板上,焊线机将芯片连接至封装引线,封装设备用保护材料密封芯片,测试系统则通过电气检测验证器件性能。 电子管芯分选 (EDS) 设备则用于测试每个芯片的电气特性并根据性能进行分类。
半导体制造业的专业人员短缺涉及众多岗位,包括质保与控制、安全、供应链与物流专家,以及研发、自动化、流程自动化、计量等领域的工程师。 其中,有两大紧缺岗位:
我们的学习体系能够让学员掌握扎实而全面的专业技能。 我们配备了大量高科技设备与系统,有助于学员学习如何高效地完成调试、操作、维护、故障排查及维修工作。 对基础技术和原理的扎实掌握,可确保他们在参与企业入职培训项目时顺利进入状态。
半导体制造业的新员工入职培训项目涵盖多个核心主题,旨在帮助员工全面掌握半导体基础知识与制造流程知识。
半导体物理知识导论 ,包括能带理论、掺杂和载流子迁移率等概念,以及半导体行业价值链概述,是基础中的基础。 接下来,是半导体材料、器件结构和器件特性的概述,旨在帮助新员工掌握相关基础知识。
随后,会学习半导体 制造工艺,包括光刻、蚀刻、沉积和封装,从而深入了解生产的复杂性。 介绍制造设备和计量工具的操作与维护,可帮助他们熟悉业内所用的核心工具。
然后是洁净室 规程和 安全 标准,这些规定对于实现污染控制、确保工作场所安全至关重要。 最后,还有质量控制原理和数据分析技术,帮助新员工认识到产品质量和流程优化的重要性。
通过重点学习这些内容,新员工能够获得扎实的半导体制造知识,为顺利开展工作做好准备。
半导体制造业以数字化为特点,因为数字化为工业 4.0 技术,如 工业物联网 (IIoT)、 网络物理系统、增材制造、增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR)、人工智能 (AI)、大数据分析,以及其他先进创新技术奠定了基础。 在此背景下,工厂自动化技术的数字化能够优化生产流程并提高运营效率。
机电一体化是一个结合了机械、电气和计算机工程的多学科领域,对于了解和维护半导体生产中使用的复杂机械和机器人系统至关重要。 此外,随着制造设施向互联生产线发展,操作人员需要掌握 网络技术 专业知识,以确保设备与系统之间无缝通信和协调。 MES 平台在优化生产流程、调度和资源分配方面发挥着关键作用,也要求操作人员熟练掌握其操作和使用方法。
另外,随着人们愈发重视 能源效率,员工必须掌握能源管理原理知识,尤其是电气系统和压缩空气使用等方面的知识,从而最大限度降低能耗,减少半导体制造设施对环境的影响。
工业机器人与移动机器人已成为现代晶圆厂不可或缺的组成部分。
工业机器人 负责在整个生产过程中装运硅晶圆。 它们在半导体装配和封装操作中高精度地进行元件拾放, 通过在工艺舱内精确定位基板和掩模来辅助蚀刻与沉积流程, 并应用于计量和检测,甚至洁净室维护领域。 根据任务需求,工厂会使用多种类型的机器人,如关节型、直角坐标型、协作型 (cobots) 等。
此外,还会使用自主或半自主 移动机器人 进行材料搬运(在制造厂的不同区域之间运送物料、组件或成品)、库存管理(跟踪和定位半导体晶圆、组件或工具)和检查。
PLC 广泛应用于半导体制造系统,用以控制和协调各种流程。 熟练掌握 PLC 技能对于从事工业自动化、制造和过程控制工作的人员而言至关重要,能够确保他们有效地对 PLC 进行编程、操作和维护,从而优化生产流程,保证工业机械的平稳运行。
同时,了解 PLC 硬件组件 对于相关人员选择、安装、配置 PLC 系统和排除故障同样重要。 精通 PLC 编程 语言,则是使用专业编程软件开发、测试和调试 PLC 程序时不可或缺的能力。 此外,将安全功能,例如急停电路、联锁装置和安全级继电器集成到 PLC 程序中也很关键。
由于 PLC 通常集成在 工业网络中,因此技术人员还必须了解 PLC 与半导体晶圆厂中各种制造设备和系统的接口。 其中包括各种传感器技术、执行器类型、通信协议和用于将 PLC 与机器人、真空舱、化学物质输送系统和计量工具等设备集成的数据交换机制知识。 PLC 通信接口的配置、网络连接的设置以及通信故障的排除,都需要对工业通信协议有深入的了解。
此外,员工应具备收集、处理和 分析 PLC 生成的数据 的能力,以便监控工艺性能、识别偏差并优化生产流程。
电气系统在供电、控制和监控半导体制造设备和流程方面发挥着至关重要的作用。
所有技术人员都需要牢牢掌握电气工程和电子学基础知识,例如包括电压、电流、电阻、功率和电路在内的电气原理。 关于电气安全实践的培训,包括上锁/挂牌程序、正确使用个人防护装备 (PPE) 和高压设备操作预防措施等,尤为重要。
电机因其高效、精确和可靠的特点,被广泛应用于半导体制造领域的机器和系统中。 电机性能稳定,维护需求低,是半导体制造厂中为机械臂、输送系统、真空泵和晶圆抓取系统等关键设备提供动力的首选。
电机控制器可在整个生产过程中提供高效、精确、可靠且安全的控制。 其速度、扭矩、方向和位置可通过继电器、步进和伺服驱动器、变频驱动器、PLC 等基础技术 进行调节。
电子技能是半导体制造人员不可或缺的技能,其中包括掌握半导体技术的基本原理、制造流程优化知识、精密设备操作知识,乃至进行 PCB 的故障排查与维修。 熟练掌握电路理论、电力电子知识、模拟电子和数字电子技术在半导体制造领域尤为重要,因为生产设备中广泛分布着复杂的电子元件和系统。
气动和气-电元件通常在半导体制造设备中用于各种用途,包括执行、控制和操纵。 真空技术可确保晶圆在光刻和蚀刻流程中保持对齐和稳定。 气动泵和阀门可确保气体和化学物质的精确稳定供应。
鉴于半导体制造业对高精度、复杂自动化和数据驱动型优化的需求,数字气动技术(搭载数字控制技术的气动元件)可实现功能增强、精确控制和通信。
这些技术能够提供高性价比、高性能的解决方案,具有响应迅速、安装维护简便、清洁度高和适应性强等特点。 此外,气动系统无火花且具有本质安全,因此适合用于半导体生产设施中常见的危险环境。
传感器在监测、控制和优化各种工艺流程、设备及环境方面发挥着关键作用,可确保高质量半导体的顺利生产。 传感器的作用是实时监测温度、压力、流量、液位、光学特性、振动、位置等参数,提供工艺条件的实时反馈。 因此,操作人员能够维持最佳参数,并及时发现可能影响产品质量的偏差。
近年来,智能传感器及其与工业控制系统的无缝集成将自动化提升至新高度,带来更高的效率、更高的精度和可靠性。
尽管半导体晶圆厂是高度自动化的高科技产业环境,但工作人员在操作机器和系统时仍然需要一些基础技能:
泵和管道系统是半导体制造设施的核心组成部分,支持着各种流程和操作,如化学制剂和气体输送、冷却、真空生成以及废物管理。
机械传动系统依靠组件(如皮带、链条、齿轮)将动力和运动从电机传递到半导体加工设备的运动部件。
工业电气配线在为各种机器和系统提供电力和连接方面起着关键作用,能够确保其可靠、高效地运行。
基本的尺寸计量技术和常用手工工具的正确使用,对于生产设备的高效维护与维修至关重要。
在半导体制造过程中,供暖、通风、空气调节 (HVAC) 及制冷系统对维持精确的环境条件,从而保障高质量生产至关重要。 这些系统可控制温度、湿度和空气质量,而所有这些参数对于制造过程都起着决定性作用。
技术人员必须熟练使用监控工具来追踪这些环境指标。 此外,还需了解 HVAC 控制系统,以及这些系统如何与其他设施系统和流程集成。 同时,技术人员还必须掌握基本的 制冷原理,如热力学和制冷循环基础知识。
在半导体制造过程中,需要各类过程仪表和控制仪表,以确保对流量、液位、压力、温度、pH 值和电导率等工艺变量进行精确控制、监测和优化。 常见仪表包括流量计、pH 值传感器和压力控制器。 发射器、阀及其他现场设备也是这些过程控制回路中的关键组成部分。
监控与数据采集系统 (SCADA) 和分散式控制系统 (DCS) 是自动化控制系统的典型代表,它们根据传感器反馈实时更新工艺参数,以维持理想生产条件并确保半导体产品质量的一致性。 这些系统能够高精度、可重复地调节气体流速、化学制剂添加量及设备参数。 SCADA 系统通常可实时监控和显示工艺数据,而 DCS 系统则可对工艺设备和操作进行集中控制和协调。
半导体制造过程极度依赖杂质含量极低的超纯水。 超纯水 (UPW) 系统采用反渗透、去离子和过滤等先进纯化技术,以达到严格的质量标准。 这种纯化水在晶圆清洗、化学制剂混合和漂洗等多种制造工艺中不可或缺。 因此,维持工艺用水的质量与水量,对于保证生产流程的持续性和可靠性至关重要。
此外,水也是一种重要的冷却剂,可防止设备过热,确保出色的运行性能。 鉴于半导体制造过程中会产生含有各种化学物质和污染物的废水,因此在排放、回收或再利用之前,必须进行有效的废水处理。 通过该处理步骤,可最大限度减少耗水量和对环境的影响,并确保半导体制造的可持续性。
卓越运营和产品质量是半导体制造过程的重要支柱,需要从业人员深入理解各种原理,以确保生产效率、可靠性和产品品质。
通过了解精益生产理念,包括减少浪费、持续改进和价值流映射,员工能够优化流程,消除整个半导体制造过程中的低效现象。
熟练掌握 统计过程控制 (SPC) 技术,有助于操作人员监控和管理制造过程,保持一致性并及时发现可能影响产品质量的偏差。
全面生产维护 (TPM) 原则的相关知识,对于保证设备可靠性、最大限度减少停机时间和提高半导体制造设备的整体设备效率 (OEE) 不可或缺。
此外,防错技术、5S 工作站组织法、价值流分析和映射,以及六西格玛方法等专业知识,可进一步提升员工技能水平,提高制造运营效率。
尖端、有吸引力的学习环境可为培养半导体制造业人才奠定坚实基础。 高效培训项目及设施的核心要素包括:
Providing equipment that mirrors the environment found in semiconductor fabs ensures that students can familiarize themselves with industry-standard machinery and technology.
Offering practical exercises, experiments, and projects that simulate real-world manufacturing scenarios allows students to gain valuable hands-on experience.
Utilizing multimedia courses, simulation tools, virtual labs, and augmented reality applications enhances the learning experience, caters to different learning styles, and facilitates understanding of complex concepts.
Adapting training to students from diverse backgrounds and with different career aspirations ensures that each individual receives tailored education suited to their needs and goals.
Tracking students' progress, identifying areas for improvement, and providing guidance and support throughout the training program ensures that students are continuously developing their skills.
Emphasizing the development of soft skills such as communication, teamwork, and adaptability is essential for success in the collaborative and fast-paced environment of semiconductor manufacturing.
Enhancing your graduates’ employability hinges on closely aligning your curriculum and learning outcomes with industry skill requirements and market needs.
Actively engaging with industry stakeholders, especially human resources or training officers from nearby fabs or foundries, helps revamp or design programs and courses with high industry relevance. This may involve establishing internships, apprenticeships, and industry advisory boards.
What else can you do?