MPS 400 是一套面向工业 4.0 的系列学习系统,采用紧凑型模块化设计。该系统使用与真实工业生产线高度一致的设备,从基础到高级,为制造技术教育提供全面支持。 该系列提供多种可重新配置的系统方案,由多个独立工作站组合而成,每个工作站都模拟了自动化生产中的一个典型环节。

MPS 400 系列基于成熟的 MPS – 模块化生产加工系统,以单个工件流程和高模块化为核心,满足现代智能工厂的教学需求。 MPS 400 系列高度灵活,因此非常适合技术教育机构、大学、工业培训中心以及企业内部的人才培养项目。

  • 涵盖全面的学习内容: 依托单一集成培训系统,涵盖丰富多样的教学主题
  • 从设计之初即融入教学理念: Festo LX 平台上提供现成的学习模块、练习和数字化课程材料
  • 跨学科聚焦: 在实践中掌握机电一体化,在跨学科中构建系统思维
  • 模块化扩展: 可从基础级配置顺畅扩展至完全互联的智能工厂级配置
  • 与工业环境无缝集成: RFID、MES 及数据分析属于系统内置特性,无需额外配置
  • 设计紧凑,节省空间: 台式安装系统,可选配符合人体工学的移动推车
  • 高品质: 采用工业级组件与技术,确保长期适用性与耐用性

MPS 400 学习系统的教学内容既包括机电一体化与自动化技术的基础知识,也涵盖众多最新的潮流课程主题及技术领域,具体如下:

  • 制造执行系统 (MES)
  • 在线商城
  • 机器学习与人工智能
  • IIoT 改造
  • 基于 PROFINET 的工业网络
  • 射频识别技术 (RFID)
  • 人机接口 (HMI)
  • PLC 编程
  • 基于 OPC UA 的工业通信
  • 带 IO-Link® 的智能传感器
  • 工业机器人
在 Festo LX 上查找相关课程

MPS  400 平台提供多种学习系统配置,可满足不同的培训目标、空间限制和预算要求。 各个即用型系统由模块化工位组合而成,支持灵活扩展或重新配置。

MPS 402-1——紧凑而强大

该系列中最为紧凑的学习系统,可完整复现实际生产流程。 在此配置下,工件在经快速质量检测后,分配至不同斜道并进行拣选。 MPS 402-1 覆盖人工智能与生产 IoT 等课题,是预算友好型工业 4.0 入门之选。

扩展选项: MPS 402-1 可选配集成 Robotino,升级为 MPS 402-1 R。 Robotino构成了 Station DistributionPro 和 Station Sorting Inline 之间的衔接桥梁。

MPS 402-1 移动式培训工作台架,配备 T 型槽台面、气动与机电模块、抓手和传感器、触摸屏及顶置显示器、带急停按钮的前置控制面板,以及内置控制器的下柜。

MPS 403-1——通过增值生产过程学习

MPS 系列始终将实际应用置于重要位置。 除使用真实的工业组件外,增值生产流程亦是打造高度贴近实际应用的学习系统的关键要素。 MPS 403-1 涵盖了机电一体化和工业 4.0 领域的大部分基础课题,是一套可靠的全能型学习系统。

扩展选项: 除可选配 Robotino 升级为 403-1 R 外,MPS 403-1 还可通过多种扩展包进行补充配置。 因此,可按需配置 IT 安全、能源监控及机器安全等前沿课题,或在后续阶段随时添加。

MPS 403-1 移动式模块化培训工作台架,配备 T 型槽台面、气动与机电模块、抓手和传感器、触摸屏及顶置显示器、带急停按钮的前置控制面板,以及内置控制器的下柜。

MPS 404-1——在学习中呈现完整制造流程

MPS 404-1 涵盖了全自动化生产流程的各个基本环节。 MPS 403-1 的增值生产流程还辅以稳健的工业级测量技术,以支持质量控制。 经由 IO-Link® 控制的气动阀岛可对旋转行程单元进行控制,并在此过程中将电气动教学内容朝着数字化方向延展与深化。

扩展选项: MPS 404-1 也可选择性地配备 Robotino (MPS 404-1 R),并通过各种学习套件进行扩展。

MPS 404-1 三工位模块化移动式培训工作台架,配备 T 型槽工作台、气动与机电模块、传感器和抓手、双顶置显示器、触摸屏、带急停按钮的前置控制面板,以及内置控制器的下柜。

MPS 405-1——工业机器人在自动化装配领域的应用

MPS 405-1 全面介绍了自动化装配流程中的工业机器人应用。 依托机器人完成气缸装配来实现增值流程,该流程将物料搬运、装配作业、传感检测及质量检验融合于一个真实的工业工作流程之中,从而帮助学员在机器人工作单元的全生命周期内系统性地掌握各项技能。

扩展选项: MPS 405-1 也可选择性地配备 Robotino (MPS 405-1 R),并通过各种学习套件进行扩展。

MPS 405-1 模块化培训工作台架,配备互联的 T 型槽工作台、带多轴机器人和传送装置的全封闭机器人单元、气动与机电模块、传感器和抓手、双显示器及触摸屏、带急停按钮的前置控制面板,以及内置控制器的下柜。

每个 MPS 400 工位均包含安装在 MPS 推车上的 MPS 400 模块。 该推车配有操作面板,面板上的按钮可实现基本控制及工位对齐。 每个系统模块还配备以太网开关和 PLC。

MPS 400 Distribution Pro

MPS 400 Distribution Pro 系统组件使用双作用气缸,将工件从三个堆叠式料仓中逐个推至传送皮带上。

紧凑型移动式自动化工作台架,配备 T 型槽台面、气动与机电执行器、传感器、夹爪、触摸屏控制面板、顶置显示器及键盘,以及控制器柜体;专为模块化培训或演示而设计。

MPS 400 Joining

MPS 400 Joining 系统组件通过激光传感器检查工件位置,并在位置正确时安装多种附件。

移动式紧凑型自动化工作台架,配备 T 型槽台面、气动与机电模块、传感器、抓手、包含急停按钮的前置控制面板,以及内置控制器的下柜;用于培训与演示。

MPS 400 Measuring Pro

MPS 400 Measuring Pro 系统组件可测量工件的高度、填充量以及重量, 然后通过斜道剔除有缺陷的零件。

移动式自动化工作台架,配备 T 型槽台面、气动与机电模块、抓手、传感器、顶置显示器及键盘、带急停按钮的前置控制面板,以及内置控制器的下柜;用于培训与演示。

MPS 400 Sorting Inline

MPS 400 Sorting Inline 系统组件根据检测到的颜色和材质对工件进行分类,或将其继续传送至下一工序。

移动式自动化工作台架,配备 T 型槽台面、气动与机电模块、抓手和传感器、包含急停按钮的前置控制面板,以及内置控制器的下柜;用于培训与演示。

MPS 400 Robot Assembly

MPS 400 Robot Assembly 系统组件用于将经由传输带供给的工件装配成单作用气缸。

全封闭移动式机器人工作台架,配备透明安全防护罩、多轴机械臂及传送装置;前置触摸屏与急停按钮;内置控制器的下柜;用于培训与演示。
一名身穿白色 T 恤的男士在房间内观察一套自动化生产装置。 前景是虚化的气动与电气组件、管路以及安装在金属支架上的传感器;左侧可见一台显示产品图像的触摸屏显示器。

MPS 400 学习系统采用集成的制造执行系统 (MES) 作为其核心支撑平台。

MES 为各个工位搭建了清晰统一的架构体系,因而能够自然地融入学习环境之中。 学员能够透彻地理解现代制造中机器、软件与数据的交互机制。同时,数字化生产、流程协同以及数据驱动决策等抽象概念,也将转化为具体、可动手实践的学习内容。

MPS 400 学习系统中的 MES 应用

FactoryViews 在 MES 之外,额外增加了一层可视化及交互界面。

这款基于网页的软件能够清晰、直观地展示生产流程、系统状态以及工业  4.0 概念,并支持课堂教学,而无需对现有生产控制逻辑作任何更改。 诸如集成式在线商城及面向特定系统的应用程序等模块,均可无缝接入该软件平台。 借助增强现实 (AR) 技术,辅以清晰的教学化内容编排及完备的培训文档,MPS 400 学习系统成为工业 4.0 培训领域的理想学习平台。

一名学生正在使用平板电脑操作 MPS 400 学习系统

Festo LX 平台设有结构化学习路径,借助 OEE、生产率、效率及质量等 KPI 剖析生产系统的经济表现,从而帮助学员理解生产决策对整体经济效益的影响机制。

课程所附的实操练习既可在物理 MPS 400 工位上进行,也可借助 FactoryViews 及通用 3D 仿真平台 CIROS,在对应的虚拟孪生模块上完成。 得益于这种灵活性,教师与学员可针对不同教学团队及学习场景,选用最为适配的配置方案。

了解经济学学习路径