MecLab 是一种模块化培训系统,服务于技术培训,是进入工业自动化技术世界的高效入门平台。 所有工作站都模拟真实的自动化元件,既可单独使用,也可组合使用。
此外还可以用多个工作站组合成较为复杂的生产线, 从而形成连续的流程链,再现真实的工业流程,为项目导向型学习提供多种可能性。
经过短暂的熟悉阶段后,学生们就能独立使用 MecLab 进行操作。 不但能分析流程、规划工序,还可实施解决方案并持续优化系统。
通过更换组件,可以灵活地对标准练习内容进行扩展和调节。 这样一来,就可根据具体学习水平调节任务,而且能随时重新设置。
MecLab 并非固定不变的系统,可以灵活扩展。 除三个基本工作站以外,还提供若干附加模块,比如用于微控制器 (Arduino) 或逻辑控制器 (LOGO!) 编程的模块等。 得益于此,学习系统能够根据具体的教学大纲、学习水平和教学目标,有针对性地进行调节。
“借助 MecLab 系统,我们为学员们提供了一条贴近实践又易于理解的自动化技术入门途径。 对于学员来说,不仅需要从理论上理解技术原理,更应该亲身体验并加以应用。
我们的教学方法侧重发现式学习、基于项目完成学习任务以及构建真实的应用场景。 这些特点不但有助于教导 STEM 课程,在传授专业技术知识和促进学员个人进步方面亦作用显著。 而这些能力,对于经济效益的提升以及社会的持续进步都具有重要意义。”
Sandra Funk 博士
课程架构师 & MecLab,Festo Didactic
MecLab 专为自动化技术领域的技术职业培训而开发,精准聚焦学校核心需求。 学习系统提供贴近实践且富有激励性的学习环境,引导学员主动学习技术知识。
其模块化结构支持灵活的应用场景 – 从循序渐进式入门到项目实践,不一而足;此外还有针对性地培养解决问题、系统化思考等 STEM 能力。
得益于直观的操作方式,学员能够快速进入自主学习节奏,以团队形式合作开发解决方案,在贴近实践、充满挑战的过程中体验技术关联。
借助 MecLab,学员们可以循序渐进,在精心设计的教学课程引导下,积极主动地探索工业生产世界。
MecLab 的教学理念遵循现代教学原则,可在课程规划方面为教师提供支持。
从单人工位到小组合作和项目团队,再到整套班级设备,MecLab 能灵活适应各种学习环境 。 得益于模块化结构,该学习系统可根据教学形式和学习目标进行部署,既适用于结构化练习,也适用于项目导向型学习。 此外,由于系统结构紧凑便于携带,必要时还可用于移动教学。
MecLab 各工作站的控制、编程与模拟,均使用 FluidSIM Light / MecLab软件来完成。 该软件支持在机电一体化和自动化技术领域开发和模拟自动化流程,帮助学员创建、测试和优化控制逻辑。
生动直观地模拟工业流程,清晰地展现技术关联,之后可直接在 MecLab 工作站上进行实践操作。
完全不需要 – MecLab 专为初涉自动化领域的群体以及 STEM 目标群体而设计。
视具体版本而定,使用 230V 或 110V 电压驱动。
能 – 所有工作站都采用模块化结构,可以相互组合。
有,所有工作站都提供备用和扩展组件。
MecLab 默认通过 FluidSIM Light/MecLab 进行控制。
作为备选方案,也可通过微控制器或 LOGO! 控制器进行控制。 Festo Didactic 针对这些方式提供配套的预配置套件。
可以,您可以额外购买 Windows 版 FluidSIM Light/MecLab 许可证。 但这些许可证只以包含 8 个许可证的许可证套件形式提供。
MecLab 各工作站 (548704/ 548705/ 548706) 及 MecLab 系统 (549786/ 556276) 的配套学习资料都可免费获取。
FluidSIM E/P/H 是全功能完整版软件,涵盖电气技术 (E)、气动技术 (P) 和液压技术 (H) 领域的全面功能。
相比之下,FluidSIM Light/MecLab 的功能范围有所缩减,专为配合 MecLab 使用而设计。
FluidSIM Light/MecLab 无法升级至 FluidSIM E/P/H。
关于 FluidSIM,我们提供一系列视频,内容涵盖GRAFCET、项目创建以及软件的其他基础功能和进阶功能。
FluidSIM Light/MecLab 软件可在此处下载。