• 产品
  • 下载
  • 图表

结构紧凑,用途广泛: 为您的应用提供更多空间

非常适合微动
在测试场景、模拟或测试过程中,如按下设备上的按钮或在低负载的情况下开关设备--这正是AEN-S 的优势所在。 AEN-S 具有出色的运行特性,尺寸小巧轻便,性能可靠持久。

适合任何环境
即使在无压力的环境中,在安装紧密的情况下,AEN-S ,它的性能也非常理想,运行完全顺畅。 即使在狭窄的空间内,各种安装方式也能实现快速、简便的安装。 这意味着AEN-S 可以轻松集成到您的应用程序中。

多种连接选项
活塞杆上的内螺纹为灵活连接提供了更多选择,从而使AEN-S 能够更好地适应不同的要求。

新气缸系列

我们如何帮助您制造小型机器并设置好机器? 我们将竭诚为您服务。