电机控制器 CPX-CEC-M1

您的工业 4.0 方案:为分散控制和智能化最好准备。CODESYS 的全系列功能集于一个带有远程 I/O 的 IP65 阀岛中。使用 OPC UA 接口连接所有常见云。
  • 简单控制阀岛配置
  • 采用符合 IEC 61131-3 的 CODESYS 编程
  • 连接到所有现场总线上,用作远程控制器以及用于预处理
  • 通过 CANopen 控制电驱动器
  • SoftMotion 功能,用于协调的多轴运动
  • 重点产品
  • 产品
  • 支持/下载
筛选条件
筛选条件
1 结果
1-1 / 1 条结果