诊断和治疗医学的趋势是设备越来越小、越来越轻。在移动应用中,例如氧气疗法,这类应用的重点是极小功耗、低重量和高可靠性。搭载压电技术的比例阀 VEMP 非常适合这些要求。
压力调节:三位三通阀
该压电阀有两个弯管和三个端口。利用这种紧凑的解决方案,可以建立一个完整的压力调节系统。有一个增压弯管和一个排气弯管。第三个状态是关闭的,从而保持压力。真实运作情况见以下视频:
比例阀 VEMP 极其紧凑,只需 1 mW 的极小功率:即使断电,也能保持当前的工作状态,而改变流量只需要极小的功率。这意味着没有热量产生。它的重量非常轻,只有 20g,因此适用于便携式氧气治疗设备等移动设备。
VEMP 能够极其精确地比例控制 0 至 30 l/min 的气体流量和压力。由于切换速度为 15 ms,它对设定值的变化反应非常快。它是氧气/吸氧疗法、医用床垫、眼科和透析的理想选择。流量设定值可以使用 DC 电压进行设置,这意味着控制不需要脉宽调制信号。
压电技术所用的机械系统与电磁阀完全不同,并且运行十分安静。