三通比例阀 VPWI 基于VPPI,用于流量控制应用。调节时间极短、阀位置稳定且功能全面,从给定值设置到类似 MFC 的功能,使 VPWI 应用非常广泛。
新设计的三通比例阀 VPWI 占地面积小,可直接安装在设备上,阀上集成的 H 型导轨支架也可安装在控制柜内。通过连续的 P1 通道,可以非常紧凑地串联多个两侧供压的阀。两个排气和工艺接口设置在端面,在极小空间内也能安装。
通过全图形 TFT 显示屏,菜单直观清晰,操作简单、灵活。VPWI 功能众多,可进行给定值设置、行程调整、非线性上升曲线或背压补偿。可选择发回阀行程 (%) 或 P2 连接压力 (bar) 作为实际值。
VPWI 中的两个驱动装置设计为提动阀,因此无需消耗自用气。通过材料选择和极低的泄漏,该阀也非常适用于惰性气体。VPWI 可作为单作用驱动器,也可用于生产吹气、冷却气、热气或保护气的应用场合。