18 以下项目的搜索结果: MPAS
案例

节约空间!

借助 CPX/MPA 缩小包装机的尺寸

意大利包装机制造商 Cama 的“Breakthrough Generation 包装机”为消费者包装产品和药品制造商的工厂带来崭新的空间体验。Cama 的新机器所占用的空间减少了三分之一,这要归功于阀岛概念 CPX/MPA。

阅读更多

超滤中的完整性测试

超滤很可能已经是水处理系统的关键部分,而膜是主要元件。如果膜出现泄漏,污染物将进入滤液。因此,您需要密切监控入口和出口之间的压差,以便尽早发现泄漏。Festo・推荐使用自动化的分散式压力控制和压力监控来解决这个问题。

详情

面向一级供应商的自动化解决方案

无论是传动机构还是底盘方面的工作,无论是外饰还是内饰,无论是制造电子产品还是轮胎,工况都极富挑战性,成本压力也很大。不管在什么方面,一级供应商都需要技术优化且高效的解决方案;而且速度要尽可能快,尽量减少工作量。通常还需要使用气电混合技术。

详情
案例

拣选、打包和码垛

运用比例阀增强气动技术优势

Transnova Ruf 副总经理 Michael Ruf 说:“我们采用按订单设计的理念,这使我们与大多数包装机制造商大不相同。” 除了最先进的机器人和控制技术外,该公司还使用 Festo 的气动自动化技术,尤其是阀岛的比例技术。

阅读更多

半导体行业的自动化

在短短18个月内,您目前构建的系统必须生产出比现在制造的芯片复杂两倍的芯片,但仍以相同的价格出售。这只能通过可靠且经济的自动化解决方案来实现。我们深知整个系统可用性对半导体和电子元件制造商有多重要。您需要哪些产品和服务?我们在全球为您服务。

详情

CogniGame

CogniGame 是对二十世纪七十年代一款著名视频游戏的重新诠释。然而,这个动作现在发生在一个真实的比赛场地上:有两名球员、一个球和两根球杆,每根球杆都沿着基线安装在一个直线驱动轴上。球杆可以沿直线向左或向右移动,以挡开球并使其保持运动。一名球员用操纵杆移动他的球杆,另一名球员通过脑机接口 (BCI) 仅仅通过脑电波控制他的直线驱动轴。

详情
案例

灵活而标准化

用于接插件的伺服压机和抓取系统

正如印刷电路板成功地将日益提高的功率量封装进相对较小的空间内,插塞式接头的开发者正在努力地将更高的功率和触点密度容纳到更小和更轻的插塞式接头。英国家族企业制造商 Harwin PLC 采用 Festo 自动化技术,利用伺服压机套件 YJKP 和紧凑型抓取系统 YXMx 等设备来保障其生产的质量和灵活性。

阅读更多

食品包装——安全自动化

卫生在肉类加工中至关重要。您的每一个系统,从屠宰到肉类加工再到包装,都必须具备良好的防污染性能。为此,我们提供了非常适合肉类和香肠加工的气动和电气自动化解决方案,它们采用卫生级结构,抗外界干扰能力强且易于清洗。

详情

高效自动化饮料灌装

Festo 为您提供高效、食品安全级饮料技术,适合各种饮料,无论是啤酒、烈酒、水还是果汁。该视频展示了巧妙的自动化如何优化饮料生产——从瓶子的制造到饮料灌装生产线,再到生产线末端包装。

详情

安装和调试服务

在目前的市场状况下,您可能没有多少时间进行试运行。不过,在调试期间,您需要确定各个系统是否能够以最佳状态协同运行。我们拥有各种实用工具,从配置安装和参数设置到指导操作人员,我们可以为您提供个性化支持。

详情

包装 - 概览

快速的循环时间、产品及其包装的同步运输、精确流畅的运动顺序、灌装时精确的数量计量——这些只是我们的客户在 Festo 的帮助下对包装过程的一些要求。

详情

传输悬浮物体

通过穿越系统边界对物体进行悬浮传输,不仅能够实现更长的无接触流程链, 而且能够实现在具有严格洁净度要求的环境中的低维护需要。

详情

设计服务

让设计任务更轻松、更安全:Festo 提供的实用工具有助于处理日常任务,支持将 CAD 数据直接整合到设计软件中。EPLAN 宏用于简化和加快电气设计流程,而 FluidDraw 有助于快速创建电气和气动线路图。

详情
案例

精确配量

采用数字化气动技术的包装机

咖啡、糖、药品 — 如今,几乎所有东西都装在低成本的小袋包装。博世包装技术的新型灵活平袋机 Sigpack VPF 确保了正确的包装和精确的混合比例。全球首创的可自由调节大小的小袋包装机利用数字化气动技术—Festo 数字控制终端所赋予的新灵活性。

阅读更多
案例

自动化标准化

B. Braun 有一个很棒的主意,并在整个工厂中实施。输液的生产将在很大程度上进行标准化。B. Braun 希望这将提高生产率,改善过程稳定性同时降低运营成本。这点行之有效, 因为有 Festo 的支持。

阅读更多

工业生产软件

生产中有许多复杂项目阶段,包括规划、制图、处理和存档,而且工作中需要不断使用来自云或移动来源的数据。进而需要具有多种功能的集成软件解决方案。若无这些,项目需要很长时间才能完成。

详情

工程设计实践 - 概览

Festo 与粒子物理学或奥地利最大的游乐园有什么关系?从客户的实际运营精彩故事中,了解使用 Festo 产品的所有场所:从小零件组装的小型自动化应用到北极圈内的大型阀驱动器。您会感到意外!

详情

Festo 杂志

了解更多 Festo 精彩内容:产品与创新、员工故事、最新的仿生项目和活动。

详情