Utični spoj CRQS-3/8-10-I
132334
GTIN 4052568068578
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj R3/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjskog Ø 10 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-15 °C - 120 °C
Nazivna veličina
6 mm