Y-konektor, utisni NPQP-Y-Q6-Q4-FD-P10
133124
GTIN 4052568030049
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 6 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 4 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 60 °C
Nazivna veličina
3.7 mm