Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Elektromagnetni ventil CPE18-M1H-3OLS-1/4

163144

GTIN 4052568133092

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 otvoren monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1700 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni